C15 LRC

工业柴油发动机 C15

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
595 hp
444 kW
最大扭矩
2004 lb-ft @ 1400 rpm
2717 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准

概述

在各类行业中,包括施工现场、采矿作业、农业和林业等,Cat?� C15 工业柴油发动机提供的动力、性能和耐用性足以应对艰难挑战。更重要的是,它们拥有世界一流的 Cat 代理商网络作为后盾,每台 Cat® 工业发动机都可以随时获得优异的服务和支持。由 C15 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑、起重机、碎石机、挖泥机、林业、一般工业、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿、移动土方工程设备、摊铺设备、泵、液压铲/吊斗铲、露天运输设备和挖沟机。C15 发动机额定功率:1800-2100 rpm 转速时为 328-444 bkW(440-595 bhp),符合中国国二、美国 EPA Tier 3 等效和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。

产品技术规格适用产品 C15

最大功率 595 hp 444 kW
最大扭矩 2004 lb-ft @ 1400 rpm 2717 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 440 hp 328 kW
排放 中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.8 in 171 mm
排量 927.6 in³ 15.2 l
压缩比 18.0:1 18.0:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 54.2 in 1377 mm
宽度 36.2 in 919 mm
高度 48.3 in 1226 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 3239 lb 1469 kg

C15 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 可程控的额定功率值
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • ADEM™ A4 电子控制单元(ECU)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 号飞轮壳

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • 三级燃油滤清器(2 微米)
  • ACERT™ 技术
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C15 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C15 LRC

C15 LRC

360 View