C7.1 Tier 4 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

工业柴油动力单元 C7.1

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
302 hp
225 kW
最大扭矩
940 lb-ft @ 1400 rpm
1274 Nm @ 1400 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014(Tier 4 Final)
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014(Tier 4 Final)

概述

C7.1 工业动力单元在 1800-2200 rpm 转速时的额定功率介于 151-225 kW(202-302 hp)之间。这些额定功率符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 和日本 2014(Tier 4 Final)排放标准。Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和承包商应用场合。这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

产品技术规格适用产品 C7.1

最大功率 302 hp 225 kW
最大扭矩 940 lb-ft @ 1400 rpm 1274 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm
最小功率 202 hp 151 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014(Tier 4 Final) 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014(Tier 4 Final)
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.7 in³ 7.01 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 串联涡轮增压后冷式(TTA) 串联涡轮增压后冷式(TTA)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
长度 69.6 in 1769 mm
宽度 36.1 in 916 mm
高度 57.5 in 1461 mm
重量 2204 lb 1000 kg
长度 30.4 in 771 mm
宽度 31.2 in 793 mm
高度 18.4 in 468 mm
重量 198 lb 90 kg
直径 13.3 in 338 mm

C7.1 标配设备

进气口

  • 标准空气滤清器

控制系统

  • 全电子控制系统,所有接头和接线套管都能够防水,可经受严苛的非道路环境的考验
  • 灵活、可配置的软件功能以及广受支持的 SAE J1939 CAN 总线让机器实现了高度集成

冷却系统

  • 108°C(226°F)的顶部液箱温度属于标准配置,最大限度减小了冷却组件的尺寸
  • 50:50 的水/乙二醇混合液
  • 可以从代理商那里获取冷却系统设计指南,以确保设备的可靠性

飞轮和飞轮壳

  • 多种动力传动系接口可供选择,包括 SAE 1、SAE 2 和 SAE 3 配置

燃油系统

  • 电子高压共轨

润滑系统

  • 多种油池选择,适用不同应用场合

通用

  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014(Tier 4 Final)后处理/清洁排放控制设备

  • 清洁排放模块(CEM)由柴油颗粒滤清器(DPF)和柴油氧化催化剂(DOC)组成
  • 氮氧化物减少系统(NRS)
  • 选择性催化还原(SCR)
  • 3" 软管连接装置,带直型、45° 和 90° 选件以提高灵活性

了解 C7.1 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C7.1 Tier 4 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

C7.1 Tier 4 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

360 View