额定功率
最大功率 | 1500 hp 1119 kW |
最大扭矩 | 4580 lb-ft @ 1400 rpm 6210 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
最小功率 | 1020 hp 761 kW |
为了满足您在任何环境下的最大功率需求,Cat?� 3512 工业柴油发动机提供出色的性能和耐用性,从而确保客户的工业应用和运营顺利进行。它们具有高功率输出、值得信赖的可靠性和卓越的燃油效率。这些发动机拥有较低的运营成本,可让您的客户持续多年盈利。由 3512 发动机提供动力的行业和应用包括:钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、建筑、起重机、挖泥机、林业、一般工业、物料处理、采矿、移动土方工程设备、泵、液压铲/吊斗铲、露天运输设备和挖沟机。这些 3512 发动机在 1200-1800 rpm 转速时的额定功率范围介于 761-1119 bkW(1020-1500 bhp)之间,未经过认证。它们适用于全球无排放限制的地区。
最大功率 | 1500 hp 1119 kW |
最大扭矩 | 4580 lb-ft @ 1400 rpm 6210 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
最小功率 | 1020 hp 761 kW |
排放 | 未认证 未认证 |
发动机配置 | V-12 四冲程柴油发动机 V-12 四冲程柴油发动机 |
缸径 | 6.7 in 170 mm |
冲程 | 7.5 in 190 mm |
排量 | 3161 in³ 51.8 l |
压缩比 | 13.0:1 13.0:1 |
进气方式 | 涡轮增压后冷 涡轮增压后冷 |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理装置 | - - |
长度 | 105 in 2676 mm |
宽度 | 67 in 1704 mm |
高度 | 68 in 1720 mm |
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 13400 lb 6078 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号