C18 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油动力单元 C18(<560 kW)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
630 hp
470 kW
排放
中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或未经认证
中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或未经认证
额定转速
1800-2100
1800-2100

概述

Cat?� C18 工业动力单元在 1800-2100 rpm 转速时的额定功率范围介于 429-470 kW(575-630 hp)之间。这些额定功率符合中国国二、美国 EPA Tier 3 等效标准和欧盟 Stage IIIA 等效标准或未经认证的排放标准。Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和承包商应用场合。这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

产品技术规格适用产品 C18(<560 kW)

最大功率 630 hp 470 kW
额定转速 1800-2100 1800-2100
最小功率 575 hp 429 kW
排放 中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或未经认证 中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或未经认证
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1104.5 in³ 18.1 l
压缩比 16.3:1 16.3:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 54.6 in 1388 mm
宽度 36.3 in 921 mm
高度 48.9 in 1243 mm
重量 4844 lb 2197 kg

C18(<560 kW) 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压后冷式(429 到 470 bkW,575 到 630 bhp)
  • 双涡轮增压后冷式(522 到 597 bkW,700 到 800 bhp)
  • 空对空后冷式

充电系统

  • 24 V 50 A 充电交流发电机

控制系统

  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 可程控的额定功率值
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • ADEM™ A4 电子控制单元(ECU)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 号飞轮壳

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • ACERT™ 技术
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C18(<560 kW) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区

C18 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区