C7.1 Tier 4 (与中国 NR4 相同)

工业柴油发动机 C7.1 中国 NR4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
275 hp
205 kW
最大扭矩
927 lb-ft @ 1400 rpm
1257 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国四标准
中国非道路国四标准

概述

Cat® C7.1 工业柴油发动机的额定功率为 130-205 kW(174-275 hp),符合中国非道路国四排放标准。C7.1 可以满足许多行业和应用领域的需求,包括钻孔/钻井、破碎机/砂轮机、物料处理、采矿、土方工程设备、路面摊铺设备、泵、水果采摘设备、草坪维护机械和井下采矿设备。

产品技术规格适用产品 C7.1 中国 NR4

最大功率 275 hp 205 kW
最大扭矩 927 lb-ft @ 1400 rpm 1257 Nm @ 1400 rpm
额定转速 2200 rpm 2200 rpm
最小功率 174 hp 130 kW
排放 中国非道路国四标准 中国非道路国四标准
发动机配置 直列 6 缸 直列 6 缸
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.7 in³ 7 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA) 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
长度 34.3 in 870 mm
宽度 31.4 in 798 mm
高度 35.9 in 911 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 1863 lb 845 kg
长度 29 in 733 mm
宽度 30.3 in 769 mm
高度 18.1 in 455 mm
重量 236 lb 107 kg
直径 13.3 in 338 mm

C7.1 中国 NR4 标配设备

进气口

  • 标准空气滤清器

控制系统

  • 全电子控制系统,所有接头和接线套管都能够防水,可经受严苛的非道路环境的考验
  • 灵活、可配置的软件功能以及广受支持的 SAE J1939 CAN 总线让机器实现了高度集成

冷却系统

  • 108°C(226°F)的顶部液箱温度属于标准配置,最大限度减小了冷却组件的尺寸
  • 50:50 的水/乙二醇混合液
  • 可以从代理商那里获取冷却系统设计指南,以确保设备的可靠性

飞轮和飞轮壳

  • 多种动力传动系接口可供选择,包括 SAE 1、SAE 2 和 SAE 3 配置

燃油系统

  • 电子高压共轨
  • 创新的滤清器设计可确保为发动机提供最好的保护

润滑系统

  • 多种油池选择,适用不同应用场合

通用

  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可根据要求提供可选颜色

后处理/清洁排放控制设备

  • 清洁排放模块(CEM)由柴油颗粒滤清器(DPF)和柴油氧化催化剂(DOC)组成
  • 氮氧化物减少系统(NRS)
  • 选择性催化还原(SCR)
  • 3" 软管连接装置,带直型、45° 和 90° 选件以提高灵活性

了解 C7.1 中国 NR4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C7.1 Tier 4 (与中国 NR4 相同)

C7.1 Tier 4 (与中国 NR4 相同)