C18

工业柴油发动机 C18

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
800 hp
597 kW
最大扭矩
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
排放
欧盟 Stage V
欧盟 Stage V

概述

这款配备串联双涡轮增压后冷系统的 Cat® C18 发动机机型在 1800 rpm 转速时的功率介于 563-597 kW(755-800 hp)之间,符合欧盟 Stage V 排放标准。

产品技术规格适用产品 C18

最大功率 800 hp 597 kW
最大扭矩 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
额定转速 1800 1800
最小功率 755 hp 563 kW
排放 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
油缸数量 垂直直列 6 缸 垂直直列 6 缸
排量 1104.5 in³ 18.1 l
进气方式 串联双涡轮增压后冷式(TTA) 串联双涡轮增压后冷式(TTA)
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
燃烧系统 直喷式(MEUI) 直喷式(MEUI)
压缩比 16.0:1 16.0:1
后处理装置 DOC+DPF+SCR 或 DOC DOC+DPF+SCR 或 DOC
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
冷却系统 液体 液体
长度 61 in 1545 mm
宽度 45 in 1141 mm
高度 53 in 1334 mm
干重 3875 lb 1758 kg
湿重 3945 lb 1790 kg
注 1 *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项

了解 C18 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C18

C18