C2.2 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C2.2

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
66 hp
49.2 kW
最大扭矩
153 lb-ft @ 1800 rpm
208 Nm @ 1800 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准
美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准

概述

Cat?� C2.2 工业柴油发动机可以在宽泛的速度范围内发挥出色的性能,并提供了卓越的功率密度。凭借超紧凑的封装尺寸和众多的选件,这些发动机适合广泛的小型非道路应用。单侧保养维修提高了维护简易性,降低了设备所有者的总运营成本。由 C2.2 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、高空作业升降机、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、压实机/压路机、压缩机、建筑、一般工业、灌溉设备、物料处理、采矿、移动土方工程设备、移动灯塔、移动清扫机、摊铺设备、泵、挖沟机、草坪和园林施工、井下采矿设备和电焊机。C2.2 发动机在 2200-3000 rpm 转速时的额定功率范围介于 31-49.3 bkW(41.6-66.1 bhp)之间,满足 EPA Tier 4 Interim 和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。

产品技术规格适用产品 C2.2

最大功率 66 hp 49.2 kW
最大扭矩 153 lb-ft @ 1800 rpm 208 Nm @ 1800 rpm
额定转速 2200-3000 rpm 2200-3000 rpm
最小功率 41.6 hp 31 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准 美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准
发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.9 in 100 mm
排量 135 in³ 2.216 l
压缩比 23.3:1 23.3:1
进气方式 自然进气式(NA)、涡轮增压式(T)或涡轮增压后冷式(TA) 自然进气式(NA)、涡轮增压式(T)或涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 26 in 662 mm
宽度 19.3 in 489 mm
高度 27.5 in 698 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 427.7 lb 194 kg

C2.2 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 12 伏 65 安交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关
  • 多种冷却风扇

飞轮和飞轮壳

  • SAE 7 号 1/2、SAE 8 号或 SAE 10 号飞轮
  • 可选择 SAE 4 号或标准背板飞轮壳

燃油系统

  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器
  • 电子关闭电磁阀(ESOS)

润滑系统

  • 替代机油加注口
  • 旋压式润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 润滑油底壳

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 35° 连续爬坡能力
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 C2.2 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C2.2 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C2.2 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

查看当前优惠(按对象)  C2.2

查看更多优惠