C15 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油动力单元 C15

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
540 hp
403 kW
排放
中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
额定转速
1800-2100 rpm
1800-2100 rpm

概述

Cat?� C15 工业动力单元在 1800-2100 rpm 转速时的额定功率范围介于 328-403 bkW(440-540 bhp)之间。这些额定功率符合中国国二、美国 EPA Tier 3 等效和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和承包商应用场合。这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

产品技术规格适用产品 C15

最大功率 540 hp 403 kW
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 440 hp 328 kW
排放 中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6.8 in 171.4 mm
排量 927.6 in³ 15.2 l
压缩比 18.0:1 18.0:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 96.4 in 2448 mm
宽度 51.8 in 1317 mm
高度 103.5 in 2630 mm
重量 4532 lb 2055 kg

C15 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 可程控的额定功率值
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • ADEM™ A4 电子控制单元(ECU)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 号飞轮壳

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • ACERT™ 技术
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C15 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C15 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区