额定功率
最大功率 | 200 hp 150 kW |
最大扭矩 | 609 lb-ft @ 1400 rpm 825 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 109 hp 82 kW |
Cat® C4.4 工业柴油发动机在 2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 82-150 bkW(109-200 bhp)之间,符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 排放标准。由 C4.4 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、空中升降机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、压实机/压路机、压缩机、建筑业、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、采伐机、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿业、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机、草坪园林施工和井下采矿设备。
最大功率 | 200 hp 150 kW |
最大扭矩 | 609 lb-ft @ 1400 rpm 825 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 109 hp 82 kW |
排放 | 美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V |
发动机配置 | 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机 |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 268.5 in³ 4.4 l |
压缩比 | 16.5:1 16.5:1 |
进气方式 | 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA) 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA) |
燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理装置 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
长度 | 32.4 in 822 mm |
宽度 | 29.6 in 748 mm |
高度 | 35.3 in 897 mm |
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 1180 lb 535 kg |
长度 | 26.5 in 675 mm |
宽度 | 24.5 in 623 mm |
高度 | 17.8 in 453 mm |
重量 | 143.3 lb 65 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号