C0.7 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C0.7

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
20.5 hp
15.3 kW
最大扭矩
37.1 lb-ft @ 2400 rpm
50.4 Nm @ 2400 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准
美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准

概述

Cat?� C0.7 工业柴油发动机可以在宽泛的速度范围内发挥出色的性能,并提供了卓越的功率密度。凭借超紧凑的封装尺寸和众多的选件,这些发动机适合广泛的小型非道路应用。单侧保养维修提高了维护简易性,降低了设备所有者的总运营成本。C0.7 发动机适合的行业和应用包括:压实机/压路机、一般工业、移动土方工程设备、移动灯塔以及草坪和园林施工。C0.7 发动机在 2800-3600 rpm 转速时的额定功率范围介于 12.2-15.3 bkW(16.4-20.5 bhp)之间,满足 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准。可按照美国 EPA Flexibility 和欧洲规定提供,根据适用的排放标准,也可以推广到其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

产品技术规格适用产品 C0.7

最大功率 20.5 hp 15.3 kW
最大扭矩 37.1 lb-ft @ 2400 rpm 50.4 Nm @ 2400 rpm
额定转速 2800-3600 rpm 2800-3600 rpm
最小功率 16.4 hp 12.2 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准 美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准
发动机配置 直列三缸四冲程柴油发动机 直列三缸四冲程柴油发动机
缸径 2.6 in 67 mm
冲程 2.8 in 72 mm
排量 46.4 in³ 0.762 l
压缩比 23.5:1 23.5:1
进气方式 自然进气(NA) 自然进气(NA)
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 18.9 in 480 mm
宽度 14.6 in 371 mm
高度 20.8 in 528 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 156.5 lb 71 kg

C0.7 标配设备

进气口

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 12 伏 14 安交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关
  • 多种冷却风扇

飞轮和飞轮壳

  • SAE 6 号 1/2 飞轮
  • 可选择 SAE 5 号或标准背板飞轮壳

燃油系统

  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器
  • 电子关闭电磁阀(ESOS)

润滑系统

  • 闭式回路通气孔
  • 旋压式润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 润滑油底壳

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 35° 连续爬坡能力
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C0.7 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C0.7 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C0.7 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区