C4.4 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油动力单元 C4.4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
108.6 hp
81 kW
排放
联合国 ECE R96 Stage IIIA
联合国 ECE R96 Stage IIIA
额定转速
2200 rpm
2200 rpm

概述

Cat?� C4.4 工业动力单元在 2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 61-81 bkW(81.8-108.6 bhp)之间。这些额定功率符合美国 EPA Tier 3 等效和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和承包商应用场合。这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

产品技术规格适用产品 C4.4

最大功率 108.6 hp 81 kW
额定转速 2200 rpm 2200 rpm
最小功率 81.8 hp 61 kW
排放 联合国 ECE R96 Stage IIIA 联合国 ECE R96 Stage IIIA
发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
压缩比 18.2:1 18.2:1
进气方式 涡轮增压式(T) 涡轮增压式(T)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 49.6 in 1260 mm
宽度 28.9 in 734 mm
高度 38 in 964 mm
重量 1025 lb 465 kg

C4.4 标配设备

进气系统

  • 安装的空气滤清器和涡轮增压器

控制系统

  • 在 12 V 或 24 V 系统中提供
  • 起动马达 12V 或 24V

冷却系统

  • 风扇(强压或抽排)
  • 风扇驱动装置
  • 散热器
  • 水泵

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮
  • SAE 3 号飞轮壳

燃油系统

  • 燃油滤清器

润滑系统

  • 机油冷却器
  • 润滑油滤清器
  • 正时箱机油加注口

托架

  • 发动机安装支架

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • SAE A 或 SAE B 前 PTO(142/280 Nm)

通用

  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C4.4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C4.4 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区

C4.4 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区