C1.7 欧盟 Stage V、Tier 4 柴油发动机工业动力单元

工业柴油动力单元 C1.7

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
48 hp
36 kW
最大扭矩
122 lb-ft @ 1600 rpm
166 Nm @ 1600 rpm
排放
欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、日本 2014(Tier 4 Final)
欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、日本 2014(Tier 4 Final)

概述

Cat® C1.7 IPU 是一款涡轮增压式共轨直喷发动机,符合欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final 和日本 2014(Tier 4 Final)排放标准。为了简化安装,IPU 提供全后处理安装、集成式冷却系统、全配线线束和已安装的空气滤清器。

产品技术规格适用产品 C1.7

最大功率 48 hp 36 kW
最大扭矩 122 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm
额定转速 2800 rpm 2800 rpm
最小功率 49 hp 36.4 kW
排放 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、日本 2014(Tier 4 Final) 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、日本 2014(Tier 4 Final)
发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.9 in 100 mm
排量 101 in³ 1.662 l
压缩比 17.0:1 17.0:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF DOC+DPF
长度 33.6 in 854 mm
宽度 23.5 in 596 mm
高度 37.8 in 961 mm
重量 494 lb 224 kg

C1.7 标配设备

空气系统

  • 涡轮增压式

电气及电子系统

  • 12 伏 85 安交流发电机
  • 12 伏起动电机
  • 电热塞辅助起动装置
  • 电子控制模块 - 安装在底盘上
  • 灵活、可配置的软件功能以及广受支持的 SAE J1939 CAN 总线让机器实现了高度集成
  • 配线线束、接头和传感器都具防水能力,可以经受严苛的非道路环境的考验

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮和飞轮壳选件

燃油系统

  • 2000 bar 电子共轨燃油系统
  • 带水检测仪的燃油滤清器

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • SAE A PTO 驱动装置

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 有多种选件可供选择,使您能够编制一份完全符合您需求的技术规格

了解 C1.7 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C1.7 欧盟 Stage V、Tier 4 柴油发动机工业动力单元

C1.7 欧盟 Stage V、Tier 4 柴油发动机工业动力单元