C18

工业柴油发动机 C18

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
800 hp
597 kW
最大扭矩
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
排放
欧盟 Stage V
欧盟 Stage V

概述

Cat® C18

Cat® C18 工业柴油发动机在 1800-1900 rpm 转速时的额定功率范围介于 429-522 bkW(575-700 bhp)之间。由 C18 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、压实机/压路机、压缩机、建筑、起重机、挖泥机、林业、一般工业、液压动力装置、灌溉设备、物料处理、采矿、移动土方工程设备、摊铺设备、泵、液压铲/吊斗铲、露天运输设备和挖沟机。

产品技术规格适用产品 C18

最大功率 800 hp 597 kW
最大扭矩 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
额定转速 1800-2000 1800-2000
最小功率 575 hp 429 kW
排放 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
排量 1104.5 in³ 18.1 l
进气方式 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA) 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA)
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
燃烧系统 直喷式 直喷式
压缩比 16.0:1 16.0:1
后处理装置 DOC 或 DOC+DPF+SCR DOC 或 DOC+DPF+SCR
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
发动机配置 直列 6 缸 直列 6 缸
高度 21.7 in 551 mm
长度 33.6 in 854 mm
重量 42.8 lb 19.4 kg
宽度 11.3 in 287 mm
容量 51.1 qt (US) 48.4 l
宽度 43.8 in 1112 mm
高度 25.7 in 652 mm
重量 600 lb 272 kg
长度 45.4 in 1153 mm
直径 14 in 356 mm

了解 C18 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 Tier 4

C18 Tier 4

C18 ACERT 工业发动机视频简介 - Morbark 3800 刨木机

C18 ACERT 工业发动机视频简介 - Morbark 3800 刨木机

360 View