C7 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C7

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
300 hp
224 kW
排放
中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
额定转速
1800-2200 rpm
1800-2200 rpm

概述

恶劣的作业条件、应用和环境使得 Cat?� C7 工业柴油发动机成为您超重负荷设备的理想解决方案。由于拥有数十年的柴油发动机创新和经验作为后盾,这些发动机具有赋予您强大优势的低运营成本和久负盛名的 Cat 可靠性和耐用性。更重要的是,它们拥有世界一流的 Cat 代理商网络作为后盾,每台 Cat 工业发动机都可以随时获得优异的服务和支持。由 C7 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑业、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿业、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机和井下采矿设备。C7 发动机额定功率:1800-2200 rpm 转速时为 168-224 bkW(225-300 bhp),符合中国国二、EPA Tier 3 等效和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。

产品技术规格适用产品 C7

最大功率 300 hp 224 kW
额定转速 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm
最小功率 225 hp 168 kW
排放 中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准 中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 4.3 in 110 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 442 in³ 7.2 l
压缩比 16.2:1 16.2:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 41.5 in 1053 mm
宽度 29.8 in 758 mm
高度 40.6 in 1032 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 1296 lb 588 kg

C7 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 可程控的额定功率值
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • ADEM™ A4 电子控制单元(ECU)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 号飞轮壳

燃油系统

  • HEUI™ 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • ACERT™ 技术
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 C7 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C7 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C7 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区