C1.7 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

工业柴油发动机 C1.5

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
24.6 hp
18.4 kW
最大扭矩
63.4 lb-ft @ 1800 rpm
86 Nm @ 1800 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final
美国 EPA Tier 4 Final

概述

Cat?� C1.5 工业柴油发动机可以在宽泛的速度范围内发挥出色的性能,并提供了卓越的功率密度。凭借超紧凑的封装尺寸和众多的选件,这些发动机适合广泛的小型非道路应用。单侧保养维修提高了维护简易性,降低了设备所有者的总运营成本。

产品技术规格适用产品 C1.5

最大功率 24.6 hp 18.4 kW
最大扭矩 63.4 lb-ft @ 1800 rpm 86 Nm @ 1800 rpm
额定转速 2200/2800 rpm 2200/2800 rpm
最小功率 24.6 hp 18.4 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final
发动机配置 直列 3 缸 直列 3 缸
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.5 in 90 mm
排量 91 in³ 1.496 l
压缩比 22.5:1 22.5:1
进气方式 自然进气(NA) 自然进气(NA)
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 22.5 in 572 mm
宽度 17.9 in 453 mm
高度 25.3 in 643 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 327 lb 148 kg

C1.5 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 12 伏 65 安交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置
  • Tier 4 Final:12V 85 安培交流发电机

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关
  • 多种冷却风扇

飞轮和飞轮壳

  • 自然进气:SAE 7 号 1/2 飞轮
  • 自然进气:可选择 SAE 4 号或标准背板飞轮壳

燃油系统

  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器
  • 电子关闭电磁阀(ESOS)

润滑系统

  • 替代机油加注口
  • 旋压式润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 润滑油底壳

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • 提供动力输出(PTO)

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 35° 连续爬坡能力

了解 C1.5 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C1.7 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C1.7 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区