C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

工业柴油发动机 C13B

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
577 hp
430 kW
最大扭矩
1943 lb-ft @ 1400 rpm
2634 Nm @ 1400 rpm
排放
欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路
欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路

概述

尺寸更小,功率更大

Cat® C13B 发动机在更加紧凑轻巧的发动机封装内提供出色的动力和扭矩。与现有同类产品相比,其后处理系统尺寸缩小了 65%,重量减轻了 54%,而且功率密度高达 34 kW/L,因此,C13B 专为在最严苛的应用中提供持久的使用寿命而设计,有助于 OEM 缩小发动机平台尺寸、降低安装成本并最大限度地延长正常运行时间。

优点

峰值功率提升 20% 与先前型号相比

超过 1.2 亿 小时客户应用体验

发动机套件 32% 与先前型号相比重量减轻

产品技术规格适用产品 C13B

最大功率 577 hp 430 kW
最大扭矩 1943 lb-ft @ 1400 rpm 2634 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 456 hp 340 kW
排放 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路
发动机配置 直列 6 缸 直列 6 缸
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 762.8 in³ 12.5 l
压缩比 15.8:1 15.8:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
长度 50 in 1274 mm
宽度 39 in 994 mm
高度 45 in 1134 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 2480 lb 1125 kg
长度 35.3 in 896 mm
宽度 31.8 in 807 mm
高度 18.1 in 460 mm
重量 220 lb 100 kg

C13B 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式
  • 提供前或后排气配置

控制系统

  • 电子控制系统
  • Over-foam 配线线束
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • 集成电子控制装置(ECU)
  • 远程风扇控制装置

冷却系统

  • 垂直或右侧自动调温器出口
  • 离心水泵
  • 可以从代理商那里获取冷却系统设计指南,以确保设备的可靠性

飞轮和飞轮壳

  • 提供 SAE 1 号动力输出装置,可选装 SAE B 或 SAE C 动力输出传动装置。也可以从配有选装附件的发动机的前部获取发动机动力。

燃油系统

  • 机械电子单体喷油器系统(MEUI™-C)
  • 燃油粗滤器
  • 燃油细滤清器和三级燃油滤清器
  • 输油泵
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵
  • 多种前部、后部或中央油池
  • 开式曲轴箱通风系统,带烟雾处理装置(OCV 过滤器系统,适用于欧盟 Stage V 认证的发动机)

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • SAE B 或 SAE C 动力输出(PTO)传动。在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。

通用

  • Caterpillar 黄色 喷漆,可应要求提供可选颜色
  • 减振器
  • 吊耳

了解 C13B 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区
C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区
C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区
C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区
C13B Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

Cat® C13B 工业发动机

Cat® C13B 工业发动机

360 View