C3.6

工业柴油发动机 C3.6

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
142 hp
106 kW
最大扭矩
417 lb-ft @ 1500 rpm
566 Nm @ 1500 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014

概述

图 1

Cat® C3.6 工业柴油发动机兼顾尺寸紧凑性、可靠性和性能。该发动机在 2200 rmp 转速时的额定功率高达 106 bkW(142 bhp)。C3.6 可以满足许多行业和应用领域的需求,包括农用拖拉机、钻孔机/钻机、压实机/压路机、压缩机、林业、物料处理、采矿业、土方工程设备、水果采摘设备等。

产品技术规格适用产品 C3.6

最大功率 142 hp 106 kW
最大扭矩 417 lb-ft @ 1500 rpm 566 Nm @ 1500 rpm
额定转速 2000-2400 rpm 2000-2400 rpm
最小功率 74 hp 55 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014
排量 220.9 in³ 3.6 l
进气方式 涡轮增压中冷式(TA) 涡轮增压中冷式(TA)
缸径 3.86 in 98 mm
冲程 4.72 in 120 mm
燃烧系统 直喷式 直喷式
压缩比 17.0:1 17.0:1
后处理装置 DOC+DPF 或 DOC+DPF+SCR DOC+DPF 或 DOC+DPF+SCR
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针

了解 C3.6 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C3.6 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C3.6 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

360 View