C27 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

工业柴油动力单元 C27

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
950 hp
709 kW
最大扭矩
3211 lb-ft @ 1200 rpm
4354 Nm @ 1200 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V

概述

Cat® C27 工业动力单元在 1800 rpm 转速时的额定功率范围介于 597-783 bkW(800-1050 bhp)之间。Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和承包商应用场合。这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

产品技术规格适用产品 C27

最大功率 950 hp 709 kW
最大扭矩 3211 lb-ft @ 1200 rpm 4354 Nm @ 1200 rpm
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
最小功率 800 hp 597 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
发动机配置 V-12 四冲程柴油发动机 V-12 四冲程柴油发动机
缸径 5.7 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1649.5 in³ 27 l
压缩比 16.0:1 16.0:1
进气方式 双涡轮增压后冷式(TTA) 双涡轮增压后冷式(TTA)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC DOC
长度 99.7 in 2532 mm
宽度 48.9 in 1241 mm
高度 79 in 2006 mm
重量 5842 lb 2650 kg
宽度 43.8 in 1112 mm
高度 25.7 in 652 mm
重量 591 lb 268 kg
直径 13 in 330 mm
长度 33.6 in 854 mm
宽度 11.3 in 287 mm
高度 21.7 in 551 mm
重量 42.8 lb 19.4 kg
容量 51.1 qt (US) 48.4 l

C27 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式
  • 中置式涡轮增压系统,带前后排气配置(Tier 4 Final、Stage IV)

控制系统

  • 电子控制系统
  • Over-foam 线束
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 远程风扇控制装置
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • 集成式电子控制单元(ECU)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水泵
  • 可以从代理商那里获取冷却系统设计指南,以确保设备的可靠性

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮壳可选
  • 提供 SAE 1 动力输出外壳,带选装 SAE A、SAE B 和 SAE C 动力输出传动装置。也可以从配有选装附件的发动机的前部获取发动机动力。(Tier 4 Final、Stage IV)。

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油粗滤器
  • 燃油细滤器
  • 输油泵
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵
  • 多种前部、后部或中央油槽
  • 开式曲轴箱通风系统,带烟雾处理装置(选装的 OCV 滤清器系统)(Tier 4 Final、Stage IV)

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • SAE A、SAE B 或 SAE C 动力输出(PTO)传动。在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。

通用

  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 后处理/清洁排放控制设备

  • Cat 再生系统
  • 后处理信息适用于额定功率范围 429-522 bkW(575-700 bhp)
  • 清洁排放模块(CEM)由柴油颗粒滤清器(DPF)和柴油氧化催化剂(DOC)组成
  • 后处理电子控制单元(ECU)
  • 氮氧化物减少系统(NRS)
  • 泵电子控制单元(PETU)
  • 选择性催化还原(SCR)
  • 在 12V 或 24V 系统中提供

了解 C27 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C27 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

C27 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

查看当前优惠(按对象)  C27

查看更多优惠