C18 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C18

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
800 hp
597 kW
最大扭矩
2696 lb-ft @ 1400 rpm
3655 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或未经过认证的排放标准
中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或未经过认证的排放标准

概述

在各类行业中,包括施工现场、采矿作业、农业和林业等,Cat?� C18 工业柴油发动机提供的动力、性能和耐用性足以应对最大挑战。更重要的是,它们拥有世界一流的 Cat 代理商网络作为后盾,每台 Cat® 工业发动机都可以随时获得优异的服务和支持。

产品技术规格适用产品 C18

最大功率 800 hp 597 kW
最大扭矩 2696 lb-ft @ 1400 rpm 3655 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 575 hp 429 kW
排放 中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或未经过认证的排放标准 中国非道路国三、美国 EPA Tier 3 等效或美国 EPA Tier 2 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或未经过认证的排放标准
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1104.5 in³ 18.1 l
压缩比 16.3:1 16.3:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 55.7 in 1414 mm
宽度 38.3 in 974 mm
高度 49.5 in 1257 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 3688 lb 1673 kg

C18 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压后冷式(429 到 470 bkW,575 到 630 bhp)
  • 双涡轮增压后冷式(522 到 597 bkW,700 到 800 bhp)
  • 空对空后冷式

充电系统

  • 24 V 50 A 充电交流发电机

控制系统

  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 可程控的额定功率值
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • ADEM™ A4 电子控制单元(ECU)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 或 SAE 0 飞轮壳

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • 三级燃油滤清器(2 微米)
  • ACERT™ 技术
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C18 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C18 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区