C32 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C32

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
1350 hp
1007 kW
最大扭矩
4548 lb-ft @ 1400 rpm
6166 Nm @ 1400 rpm
排放
美国 EPA Tier 2 等效
美国 EPA Tier 2 等效

概述

无论在何处操作,无论是何种场合,Cat?� C32 工业柴油发动机均具有持久且可靠的动力,让您的客户可保持高生产率,同时降低运营成本,从而保持盈利能力。如今的 Cat® 发动机是 Caterpillar 生产的最精细产品,具有性能需求推动的传统动力和持久可靠性。由这些高功率发动机提供动力的行业和应用包括:钻孔机/钻机、碎木机/砂轮机、建筑、起重机、挖泥船、林业、液压电源设备、通用工业、灌溉设备、物料处理、移动土方工程设备、摊铺设备、泵、铲/吊斗铲、露天牵引设备和挖沟机。这些 C32 发动机在 1800-2100 rpm 转速时的额定功率为 708-1007 bkW(950-1350 bhp),符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。

产品技术规格适用产品 C32

最大功率 1350 hp 1007 kW
最大扭矩 4548 lb-ft @ 1400 rpm 6166 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 950 hp 708 kW
排放 美国 EPA Tier 2 等效 美国 EPA Tier 2 等效
发动机配置 V-12 四冲程柴油发动机 V-12 四冲程柴油发动机
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 1958.9 in³ 32.1 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 75.5 in 1917 mm
宽度 58.2 in 1479 mm
高度 51.9 in 1319 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 6495 lb 2946 kg

C32 标配设备

进气系统

  • 双涡轮增压后冷式
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 可程控的额定功率值
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • ADEM™ A4 电子控制单元(ECU)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 号飞轮壳

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • ACERT™ 技术
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C32 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C32 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C32 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区