C32 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

工业柴油动力单元 C32

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
1000 hp
746 kW
最大扭矩
3825 lb-ft @ 1200 rpm
5186 Nm @ 1200 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V
美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V

概述

Cat?� C32 工业动力单元在 1800 rpm 转速时的额定功率为 746 bkW(1000 bhp),并且符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。

产品技术规格适用产品 C32

最大功率 1000 hp 746 kW
最大扭矩 3825 lb-ft @ 1200 rpm 5186 Nm @ 1200 rpm
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
最小功率 1000 hp 746 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V
发动机配置 V-12 V-12
循环 4 4
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 1958.9 in³ 32.1 l
压缩比 16.0:1 16.0:1
进气方式 双涡轮增压后冷式(TTA) 双涡轮增压后冷式(TTA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
冷却系统 液体 液体
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC DOC
高度 77.6 in 1970 mm
长度 100.7 in 2558 mm
宽度 64.4 in 1637 mm

C32 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 电子控制系统
  • Over-foam 配线线束
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮壳可选

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 后置油池油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

了解 C32 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C32 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

C32 工业动力单元 - 严格限制排放的地区