C1.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C1.1

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
28.2 hp
21 kW
最大扭矩
49.4 lb-ft @ 2400 rpm
67 Nm @ 2400 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准
美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准

概述

Cat?� C1.1 工业柴油发动机可以在宽泛的速度范围内发挥出色的性能,并提供了卓越的功率密度。凭借超紧凑的封装尺寸和众多的选件,这些发动机适合广泛的小型非道路应用。单侧保养维修提高了维护简易性,降低了设备所有者的总运营成本。由 C1.1 发动机提供动力的行业和应用包括:飞机地面保障、辅助动力单元、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、压实机/压路机、建筑、林业、一般工业、物料处理、采矿、移动土方工程设备、移动灯塔、泵、挖沟机和井下采矿设备。C1.1 发动机在 2200-3400 rpm 转速时的额定功率范围介于 13.7-21 bkW(18.4-28 bhp)之间,满足 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准。可按照美国 EPA Flexibility 和欧洲规定提供,根据适用的排放标准,也可以推广到其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

产品技术规格适用产品 C1.1

最大功率 28.2 hp 21 kW
最大扭矩 49.4 lb-ft @ 2400 rpm 67 Nm @ 2400 rpm
额定转速 2200-3400 rpm 2200-3400 rpm
最小功率 19.7 hp 14.7 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准 美国 EPA Tier 4 Interim 等效标准
发动机配置 直列三缸四冲程柴油发动机 直列三缸四冲程柴油发动机
缸径 3 in 77 mm
冲程 3.2 in 81 mm
排量 69 in³ 1.13 l
压缩比 23.0:1 23.0:1
进气方式 自然进气(NA) 自然进气(NA)
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 19.3 in 491 mm
宽度 15.7 in 400 mm
高度 22.7 in 576 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 191 lb 87 kg

C1.1 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 12 伏 40 安交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关

飞轮和飞轮壳

  • SAE 6 号 1/2 飞轮
  • 可选择 SAE 5 号或标准背板飞轮壳

燃油系统

  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器
  • 电子关闭电磁阀(ESOS)

润滑系统

  • 低矮型油底壳
  • 旋压式润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧排气口
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 C1.1 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C1.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C1.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

查看当前优惠(按对象)  C1.1

查看更多优惠