C3.6 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 适用于拖拉机的 C3.6

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
121 hp
90 kW
最大扭矩
369 lb-ft @ 1500 rpm
500 Nm @ 1500 rpm
排放
联合国 ECE R96 Stage IIIA、巴西 MAR-1
联合国 ECE R96 Stage IIIA、巴西 MAR-1

概述

Cat® C3.6 农用拖拉机发动机完美兼顾了尺寸紧凑性、可靠性和性能。该发动机在 2400 rmp 转速时的额定功率为 90 bkW(121 bhp)。

C3.6 旨在满足农用拖拉机的特定要求,包括带整体式双平衡轴的结构性油池。

产品技术规格适用产品 适用于拖拉机的 C3.6

最大功率 121 hp 90 kW
最大扭矩 369 lb-ft @ 1500 rpm 500 Nm @ 1500 rpm
额定转速 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm
最小功率 74 hp 55 kW
排放 联合国 ECE R96 Stage IIIA、巴西 MAR-1 联合国 ECE R96 Stage IIIA、巴西 MAR-1
发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
缸径 3.9 in 98 mm
冲程 4.7 in 120 mm
排量 220 in³ 3.6 l
压缩比 17.0:1 17.0:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 26.8 in 681 mm
宽度 22.2 in 564 mm
高度 33.7 in 855 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 840 lb 381 kg

适用于拖拉机的 C3.6 标配设备

控制系统

  • 起动马达(12V)
  • 交流发电机(12V)
  • 电子控制单元(安装在底盘上)
  • 发动机控制传感器和结实耐用的线束
  • 通过 CANbus SAE J1939 提供的数据接口

飞轮和飞轮壳

  • 用于变速箱安装的农用背板
  • 多种飞轮确保匹配行业通用的液压泵和变速箱
  • 带 SAE A 或 SAE B 接口的侧 PTO

燃油系统

  • 燃油滤清器 - 安装在底盘上
  • 配有含水传感器

润滑系统

  • 润滑油滤清器
  • 高斜度油底壳 - 25 度,在所有方向上连续

通用

  • 冷起动能力达 -25°C(-13°F)
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 适用于拖拉机的 C3.6 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C3.6 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C3.6 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区