C32B HRC 工业发动机,带安装于发动机上的后处理装置

工业柴油发动机 C32B

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
1200 hp
895 kW
最大扭矩
4056 lb-ft @ 1200 rpm
5499 Nm @ 1200 rpm
排放
欧盟 Stage V
欧盟 Stage V

概述

在 C32 的基础上,C32B 增强了
关键部件的性能,如缸盖、缸体、
曲轴、活塞、连杆和主轴承。它采用简单的
免维护柴油氧化催化剂(DOC)后处理装置
,符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 及其他等效
排放标准

产品技术规格适用产品 C32B

最大功率 1200 hp 895 kW
最大扭矩 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
最小功率 1000 hp 746 kW
排放 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
发动机配置 V-12 V-12
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 1958.9 in³ 32.1 l
压缩比 15.0:1 15.0:1
进气方式 双涡轮增压后冷式(TTA) 双涡轮增压后冷式(TTA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC DOC
长度 73.8 in 1874 mm
宽度 63 in 1600 mm
高度 53.9 in 1370 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 6735 lb 3055 kg
长度 45.5 in 1156 mm
宽度 17.3 in 440 mm
高度 16 in 407 mm
重量 150 lb 68 kg

C32B 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 电子控制系统
  • Over-foam 配线线束
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮壳可选

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 后置油池油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可根据要求提供可选颜色

了解 C32B 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C32B HRC 工业发动机,带安装于发动机上的后处理装置

C32B HRC 工业发动机,未显示后处理装置

C32B HRC 工业发动机,带安装于发动机上的后处理装置
C32B HRC 工业发动机,未显示后处理装置