C9.3B LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C9.3B

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
416 hp
310 kW
最大扭矩
1335 lb-ft @ 1400 rpm
1810 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA

概述

Cat® C9.3B 工业柴油发动机的额定功率范围介于 280-330 kW(375-443 hp)之间。这些额定功率已经过燃油效率优化,
适用于没有任何排放标准法规要求的国家/地区。

产品技术规格适用产品 C9.3B

最大功率 416 hp 310 kW
最大扭矩 1335 lb-ft @ 1400 rpm 1810 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm
最小功率 308 hp 230 kW
排放 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 4.5 in 115 mm
冲程 5.9 in 149 mm
排量 567.5 in³ 9.3 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 44 in 1125 mm
宽度 31 in 791 mm
高度 42 in 1068 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 1907 lb 865 kg

C9.3B 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压系统带前后排气配置
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • 配备单一发动机上 ECM 的电子控制系统
  • Over-foam 线束
  • 自动海拔补偿

冷却系统

  • 离心水泵
  • 可以从代理商那里获取冷却系统设计指南,以确保设备的可靠性

飞轮和飞轮壳

  • 提供 SAE 1 号和 2 号飞轮/外壳

燃油系统

  • 电子高压共轨
  • 燃油粗滤器
  • 燃油细滤清器和三级燃油滤清器
  • 输油泵
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统(OCV),带烟雾处理装置(可选装 OCV 滤清器系统)
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 多种前部、后部或中央油槽
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 C9.3B 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C9.3B LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C9.3B LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区