914

Kompaktowe ładowarki kołowe 914

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
110 hp
82 kW
Masa eksploatacyjna
19103 lb
8668 kg
Pojemności łyżek
1,3–1,9 m3 (1,7–2,5 yd³)
1,3–1,9 m3 (1,7–2,5 yd³)

Podsumowanie

Konfiguracja zapewniająca sukces

Kompaktowa ładowarka kołowa Cat® 914 jest wyposażona w silnik C3.6, zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu z zetownikiem firmy Cat, różny osprzęt roboczy, najnowocześniejszy układ elektrohydrauliczny, zoptymalizowany układ napędowy, kabinę z bardzo dobrą widocznością we wszystkich kierunkach, łatwodostępne punkty serwisowe i standardowe funkcje oszczędzania paliwa. Ma również wydłużone okresy międzyobsługowe.

Korzyści

10% Większa moc

Wielkie opcje Ładowarka kompaktowa

9% Większa pojemność*

*Tylko ładowarka do kruszywa 914.

Dane techniczne produktu 914

Moc maksymalna 110 hp 82 kW
Znamionowa moc użyteczna — znamionowa prędkość obrotowa silnika 2200 r/min 2200 r/min
Moc maksymalna — znamionowa prędkość obrotowa silnika 1800 r/min 1800 r/min
Znamionowa moc użyteczna – SAE J1349 99 hp 74 kW
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 (jednostki metryczne) 112 hp 112 hp
Znamionowa moc użyteczna — ISO 9249 98 hp 73 kW
Maksymalny moment obrotowy — SAE J1995 335 ft·lbf 454 N·m
Maksymalny moment obrotowy – ISO 14396 332 ft·lbf 450 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy – SAE J1349 329 ft·lbf 446 N·m
Maksymalna moc użyteczna – ISO 9249 327 ft·lbf 443 N·m
Pojemność skokowa 220 in³ 3.6 l
Średnica cylindra 3.85 in 98 mm
Skok tłoka 4.72 in 120 mm
Model silnika Cat C3.6 Cat C3.6
Normy emisji Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final / Stage V. Silnik spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final / Stage V.
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym i pompie osprzętu przedniego napędu w przypadku silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym i pompie osprzętu przedniego napędu w przypadku silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, tłumik i alternator.
Maksymalna moc znamionowa — ISO 14396 110 hp 82 kW
Pojemności łyżek 1,3–1,9 m3 (1,7–2,5 yd³) 1,3–1,9 m3 (1,7–2,5 yd³)
Pojemności łyżek ogólnego przeznaczenia 1,3–1,9 m³ (1,7–2,5 yd³) 1,3–1,9 m³ (1,7–2,5 yd³)
Pojemności łyżek do materiałów lekkich 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³) 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³)
Masa eksploatacyjna 19103 lb 8668 kg
Maksymalny przepływ — pompa układu kierowniczego 22 gal/min 82 l/min
Liczba obrotów kierownicy — od pełnego obrotu w lewo do pełnego obrotu w prawo i odwrotnie 3.75 obr 3.75 obr
Czas trwania cyklu skręcania — od pełnego skrętu w lewo do pełnego skrętu w prawo — przy 2350obr./min; prędkość obracania kierownicy 90 obr./min 2.8 s 2.8 s
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa układu kierowniczego 3263 psi 22500 kPa
Kąt skrętu w obu kierunkach 40 ° 40 °
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 3. funkcji 3046 psi 21000 kPa
Maksymalny przepływ — pompa układu hydraulicznego osprzętu 39 gal/min 148 l/min
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji, standardowy 24 gal/min 90 l/min
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego — siłownik przechyłu — maksymalne ciśnienie robocze dla 4. funkcji 3046 psi 21000 kPa
Czas trwania cyklu hydraulicznego – łączny czas trwania cyklu 12.5 s 12.5 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — podnoszenie, od poziomu podłoża do maksymalnej wysokości podnoszenia 5.2 s 5.2 s
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 4. funkcji 24 gal/min 90 l/min
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — zrzut przy maksymalnym zasięgu 1.4 s 1.4 s
Zawór nadmiarowy — siłownik przechyłu 4931 psi 34000 kPa
Maks. natężenie przepływu — pompa osprzętu — maksymalny przepływ dla 3. funkcji, wysoki 32 gal/min 120 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze — pompa osprzętu 4061 psi 28000 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — odchylenie do tyłu 2.2 s 2.2 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — swobodne opuszczanie od maksymalnej wysokości podnoszenia do poziomu podłoża 3.7 s 3.7 s
Układ chłodzenia 5.7 gal (US) 21.5 l
Zbiornik paliwa 43.6 gal (US) 165 l
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1.
Osie — tylny centralny mechanizm różnicowy 2 gal (US) 7.5 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 25.9 gal (US) 98 l
Zbiornik płynu DEF 4.8 gal (US) 18 l
Skrzynia korbowa silnika 2.6 gal (US) 10 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14.5 gal (US) 55 l
Przekładnia 0.8 gal (US) 3.2 l
Osie — przedni centralny mechanizm różnicowy 2 gal (US) 7.5 l
Uwaga *Sterowanie biegu pełzającego umożliwia kontrolę prędkości od bezruchu do 10km/h (6,3mili/h). Układ sterowania biegu pełzającego działa tylko w zakresie 1. *Sterowanie biegu pełzającego umożliwia kontrolę prędkości od bezruchu do 10km/h (6,3mili/h). Układ sterowania biegu pełzającego działa tylko w zakresie 1.
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 3 25 mph 40 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 1* 6.3 mph 10 km/h
Jazda do przodu i do tyłu — zakres biegów 2* 12.5 mph 20 km/h
Inne dostępne opcje 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 śniegowa; 17.5 R25 pełna 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 śniegowa; 17.5 R25 pełna
Uwaga (1) Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat. Dostępne są również inne opony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem produktów marki Cat.
Rozmiar standardowy 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Uwaga (3) Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony. Firma Caterpillar zaleca skonsultowanie się z dostawcą ogumienia w celu dokonania oceny wszystkich warunków roboczych przed wyborem właściwego modelu opony.
Uwaga (2) W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h). W niektórych zastosowaniach możliwości ładowarki mogą przewyższać dopuszczalne obciążenie opon wyrażone w t-km/h (t-m/h).
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Uwaga (4) *Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. *Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny.
Uwaga (2) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77dB(A). Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008*, przy prawidłowo zamontowanej i serwisowanej kabinie, wynosi 77dB(A).
Uwaga (3) Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE (z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE), wynosi 103dB(A). Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE (z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie 2005/88/WE), wynosi 103dB(A).
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.
Tył Wahliwe, ±11 stopni; blokowany mechanizm różnicowy (standard) Wahliwe, ±11 stopni; blokowany mechanizm różnicowy (standard)
Przód Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard) Stały; mechanizm różnicowy z blokadą (standard)

Zobacz, jak 914 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
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
360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie