Silnik
Moc użyteczna | 814 hp 607 kW |
Model silnika | Cat® C32B Cat® C32B |
Normy emisji | EPA Tier 4 Final (USA), odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) EPA Tier 4 Final (USA), odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1750 obr./min 1750 obr./min |
Moc maksymalna — SAE J1995 przy 1750 obr./min - Tier 4/HRC (kraje o bardziej rygorystycznych przepisach) — wersja standardowa | 900 hp 671 kW |
Moc maksymalna — SAE J1995 przy 1750 obr./min — Tier 4/HRC — wersja do wysokich temperatur otoczenia | 937 hp 699 kW |
Moc maksymalna — SAE J1995 przy 1750 obr./min - Tier 2/LRC (kraje o mniej rygorystycznych przepisach) — wersja standardowa | 907 hp 676 kW |
Moc maksymalna — SAE J1995 przy 1750 obr./min — Tier 2/LRC — wersja do wysokich temperatur otoczenia | 944 hp 704 kW |
Moc maksymalna — ISO 14396 przy 1750 obr./min — Tier 4/HRC — wersja standardowa | 884 hp 659 kW |
Moc maksymalna — ISO 14396 przy 1750 obr./min — Tier 4/HRC — wersja do wysokich temperatur otoczenia | 921 hp 687 kW |
Moc maksymalna — ISO 14396 przy 1750 obr./min — Tier 2/LRC — wersja standardowa | 893 hp 666 kW |
Moc maksymalna — ISO 14396 przy 1750 obr./min — Tier 2/LRC — wersja do wysokich temperatur otoczenia | 931 hp 694 kW |
Moc maksymalna — SAE J1349 przy 1750 obr./min — Tier 4/HRC — wersja standardowa | 814 hp 607 kW |
Moc znamionowa —SAE J1349 przy 1750 obr./min — Tier 4/HRC — wersja do wysokich temperatur otoczenia | 814 hp 607 kW |
Moc maksymalna — SAE J1349 przy 1750 obr./min — Tier 2/LRC — wersja standardowa | 823 hp 614 kW |
Moc znamionowa —SAE J1349 przy 1750 obr./min — Tier 2/LRC — wersja do wysokich temperatur otoczenia | 823 hp 614 kW |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 6.4 in 162 mm |
Pojemność skokowa | 1963.5 in³ 32.1 l |
Maksymalny moment obrotowy — SAE J1995 — Tier 4/HRC — wersja standardowa przy 1200 obr./min | 3514 ft·lbf 4765 N·m |
Maksymalny moment obrotowy — SAE J1995 — Tier 4/HRC — wersja do wysokich temperatur otoczenia przy 1300 obr./min | 3555 ft·lbf 4820 N·m |
Maksymalny moment obrotowy — SAE J1995 — Tier 2/LRC — wersja standardowa przy 1200 obr./min | 3537 ft·lbf 4796 N·m |
Maksymalny moment obrotowy — SAE J1995 — Tier 2/LRC — wersja do wysokich temperatur otoczenia przy 1350 obr./min | 3570 ft·lbf 4841 N·m |