Zdjęcie studyjne

Pługi boczne do odśnieżania 3,1 m (10 stóp)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość robocza (złożone skrzydła)
121.3 in
3082 mm
Ogólna szerokość (złożone skrzydła)
128.1 in
3254 mm
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła)
195.9 in
4977 mm

Podsumowanie

Ten osprzęt, z niezależnie sterowanymi skrzydłami i możliwością zmiany kąta ustawienia, można adaptować do bieżących potrzeb, zarówno doraźnie, jak i na stałe.

Dane techniczne produktu 3,1 m (10 stóp)

Szerokość robocza (złożone skrzydła) 121.3 in 3082 mm
Ogólna szerokość (złożone skrzydła) 128.1 in 3254 mm
Ogólna szerokość (rozłożone skrzydła) 195.9 in 4977 mm
Szerokość robocza (rozłożone skrzydła) 195.9 in 4977 mm
Masa 4398.2 lb 1995 kg
Długość 87.6 in 2224 mm
Wysokość całkowita 54.9 in 1395 mm
Hydrauliczny układ sterowania pod kątem – w lewo/w prawo od środka ± 36 stopnia ± 36 stopnia
Pozycja pływająca ± 5 stopni ± 5 stopni
Ruch obrotowy skrzydeł 180 stopni 180 stopni
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 90–190 l/min (24–50 gal/min) 90–190 l/min (24–50 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 230–280 barów (3330–4061 psi) 230–280 barów (3330–4061 psi)
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Typ ruchomej krawędzi Stal Stal
Wysokość ruchomej krawędzi 5.3 in 135 mm
Liczba ruchomych krawędzi 2 2
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór

Zobacz, jak 3,1 m (10 stóp) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
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
360 View