966

Średniej wielkości ładowarki kołowe 966

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – 1600 obr./min, ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
Masa eksploatacyjna
51124 lb
23196 kg
Moc silnika – 1600 obr./min, ISO 14396:2002
325 hp (metryczne)
325 hp (metryczne)

Podsumowanie

Wysoka wydajność gwarantująca efektywną pracę

Ładowarka kołowa Cat® 966 zapewnia doskonałą wydajność dzięki prostym w obsłudze rozwiązaniom technologicznym, które pomagają zwiększyć efektywność operatora i maksymalnie napełniać łyżkę za każdym razem, a tym samym zapewniają wysoką produktywność. Długie okresy międzyobsługowe wydłużają czas pracy bez przestojów. Maszyna spełnia rygorystyczne normy emisji przy zachowaniu doskonałych parametrów eksploatacyjnych. Jej konstrukcja zapewnia wysoką wydajność, niezawodność, trwałość i uniwersalność, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Znakomita wydajność

Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego z przodu*, ulepszone włączanie odłącznika** oraz unowocześnione pokładowe funkcje wspomagania pracy pomagają zwiększyć sprawność maszyny.

* Tam, gdzie ma to zastosowanie
** 966 (14B) w porównaniu z 966 (14A)

Wydajna praca

Długie okresy międzyobsługowe, przypomnienia o konserwacji wyświetlane w kabinie, układ monitorujący ciśnienie w oponach oraz poszerzona obsługa zdalnego serwisowania pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

Niezrównane bezpieczeństwo

Przestronna kabina z szybą przednią rozciągającą się od podłogi do sufitu, lewy podnóżek zwiększający stabilność oraz zestaw 4-punktowego pasa bezpieczeństwa ze zwijaczami pomagają bezpieczniej pracować. Opcjonalny system ostrzegania przed kolizją z funkcjami blokowania ruchu i wykrywania osób pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pracowników znajdujących się w pobliżu maszyny.

Dane techniczne produktu 966

Moc silnika – 1600 obr./min, ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
Moc silnika – 1600 obr./min, ISO 14396:2002 325 hp (metryczne) 325 hp (metryczne)
Model silnika Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Moc maksymalna – 1600 obr./min, SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
Moc maksymalna – 1600 obr./min, SAE J1995:2014 329 hp (metryczne) 329 hp (metryczne)
Moc użyteczna – 1600 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 hp 226 kW
Moc użyteczna – 1600 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 307 hp (metryczne) 307 hp (metryczne)
Moment obrotowy silnika – 1200 obr./min, ISO 14396:2002 1313 funt·stopa 1781 N·m
Maksymalny moment obrotowy – 1200 obr./min, SAE J1995:2014 1327 funt·stopa 1799 N·m
Użyteczny moment obrotowy – 1200 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 funt·stopa 1702 N·m
Pojemność skokowa 567.5 in³ 9.3 l
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i normy japońskiej z 2014 roku. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i normy japońskiej z 2014 roku.
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Uwaga (2) ¹ Silniki Cat mogą być zasilane mieszankami oleju napędowego z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250). * W przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki Cat mogą być zasilane mieszankami oleju napędowego z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250). * W przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Uwaga (3) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel.
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min – SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Moment obrotowy silnika przy 1200 obr./min – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Pojemność skokowa 9,3 l 9,3 l
Masa eksploatacyjna 51124 lb 23196 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z układem zawieszenia osprzętu typu „Z”, oponami radialnymi Bridgestone 26.5R25 VJTL3, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link, mechanizmem różnicowym przedniej osi/otwartym mechanizmem różnicowym tylnych osi, osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym oraz łyżką standardową o pojemności 4,2 m³ (5,5 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z układem zawieszenia osprzętu typu „Z”, oponami radialnymi Bridgestone 26.5R25 VJTL3, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link, mechanizmem różnicowym przedniej osi/otwartym mechanizmem różnicowym tylnych osi, osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym oraz łyżką standardową o pojemności 4,2 m³ (5,5 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 4.2 mph 6.7 km/h
Jazda do przodu — 2 8.4 mph 13.5 km/h
Jazda do przodu — 3 15 mph 24.2 km/h
Jazda do przodu — 4 24.5 mph 39.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.5 mph 7.3 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.2 mph 14.8 km/h
Jazda do tyłu — 3 16.5 mph 26.6 km/h
Jazda do tyłu — 4 24.5 mph 39.5 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 849 mm (33 cale). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 849 mm (33 cale).
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Uwaga (1) ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie. ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie.
Uwaga (2) ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – Uwaga Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2 288 tony metrycznej (2 522 tony amer.) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2 288 tony metrycznej (2 522 tony amer.) CO2.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37° 32727 lb 14849 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37° – bez odkształcenia opon 35224 lb 15981 kg
Siła odspajania 38999 lbf 174 kN
Uwaga Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (1) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Zbiornik paliwa 80.1 gal (US) 303 l
Zbiornik DEF 6.9 gal (US) 26 l
Układ chłodzenia 17.4 gal (US) 66 l
Skrzynia korbowa 6.1 gal (US) 23 l
Przekładnia 15.5 gal (US) 58.5 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 15.1 gal (US) 57 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 30.1 gal (US) 114 l
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 2,275 obr./min 99 gal/min 373 l/min
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4496 psi 31000 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10.1 s 10.1 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10,1 s 10,1 s
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 9.42 ft 2850 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.83 ft 3593 mm
Prześwit 1.33 ft 424 mm
Rozstaw osi 11.67 ft 3550 mm
Długość całkowita – bez łyżki 24.33 ft 7399 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2 ft 635 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.92 ft 4245 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.08 ft 3687 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 62 ° 62 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 ° 50 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.92 ft 3012 mm
Szerokość bieżni 7.25 ft 2230 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 4,2 m³ (5,5 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 4,2 m³ (5,5 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 62 stopnie 62 stopnie
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 stopni 50 stopni
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 39 stopni 39 stopni
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 9.42 ft 2850 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.83 ft 3593 mm
Prześwit 1.33 ft 424 mm
Rozstaw osi 11.67 ft 3550 mm
Długość całkowita – bez łyżki 26.5 ft 8069 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.5 ft 782 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.75 ft 4804 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.67 ft 4183 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 71 ° 71 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 ° 49 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.92 ft 3012 mm
Szerokość bieżni 7.25 ft 2230 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 4,2 m³ (5,5 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 4,2 m³ (5,5 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 stopni 49 stopni
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 71 stopni 71 stopni
Kąt odchylenia na poziomie podłoża 37 stopni 37 stopni

966 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Stanowisko pracy operatora

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Kierowanie, joystick
  • Monitorowany pas bezpieczeństwa
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Ekran dotykowy
  • Klawiatura, z programowalnymi przyciskami
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia, składana
  • Osłona przeciwsłoneczna, tylna, składana
  • Szyba, przednia, laminowana

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Scale
  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Profile zastosowań
  • Job Aids
  • Pomoc do elementów sterujących i elektroniczna instrukcja obsługi i konserwacji (eOMM) (dostępne tylko w wybranych językach)
  • Informacje o najważniejszych cechach
  • Widżet przenoszenia łyżki
  • Remote Flash

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C9.3B
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Osie, automatyczna blokada mechanizmu różnicowego z przodu
  • Skrzynia biegów, planetarna, automatyczna, Powershift
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia
  • Zintegrowany układ hamulcowy (IBS)
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo - zwalniany ciśnieniowo
  • Odłącznik pedału hamulca z funkcją zwalniania

HYDRAULIKA

  • Układ osprzętu roboczego, wykrywający obciążenie, z pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa zasobniki ciśnienia
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody elastyczne Cat XT™

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła do jazdy drogowej z kierunkowskazami, 2 światła oświetlające tył

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi
  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)
  • Przypomnienia o konserwacji

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Standardowa wysokość podnoszenia, zetownik
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył

BEZPIECZEŃSTWO

  • Widoczność: lusterka, kamera tylna
  • Platforma do mycia szyb, przednia

966 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Stanowisko pracy operatora

  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Podnóżek
  • Hydromechaniczny układ kierowniczy z normalną kierownicą
  • Joystick do sterowania osprzętem roboczym (tylko konfiguracje z 2 lub 3 zaworami)
  • Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Radio (DAB+)
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • Lusterka ogrzewane
  • Szyby, przednie, wzmocnione
  • Osłony wszystkich szyb kabiny

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Advanced Payload
  • Drukarka Cat Payload z funkcją E-ticket
  • Cat Payload for Trade (Dostępne w Europie, Turcji, Australii i Nowej Zelandii. Certyfikaty krajowe różnią się. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.)
  • Układ zdalnego sterowania

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy
  • Osie, automatyczne blokady mechanizmów różnicowych z przodu i z tyłu
  • Osie, ekologiczne zawory spustowe, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju, uszczelnienia na ekstremalne temperatury
  • Osie, chłodnica oleju

HYDRAULIKA

  • 3. i 4. funkcje dodatkowe z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Światła: LED

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Układ monitorowania ciśnienia w oponach

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Duża wysokość podnoszenia, zetownik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki, przedłużenia lub do jazdy po drogach
  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, siłowniki, tył
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Dostęp od tyłu kabiny
  • Skrzynka narzędziowa

BEZPIECZEŃSTWO

  • Tylny system radarowy Cat Detect
  • Osobny ekran pokazujący widok z tyłu
  • System obserwacji dookólnej (360°)
  • Zwijacz 4-punktowego pasa bezpieczeństwa
  • Błyskowe światła cofania (brak zgodności z konfiguracjami do jazdy po drogach publicznych)
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny (w wyposażeniu standardowym na rynkach, gdzie istnieje taki wymóg)
  • Kliny do kół
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • System ostrzegania przed kolizją z blokadą ruchu i wykrywaniem osób
  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Odpady i przemysł
  • Leśnictwo
  • Do robót tunelowych (tylko Japonia)
  • Odporność na korozję

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 966 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966