Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Konfiguracja zębów | Nieobrotowe/niepływające Nieobrotowe/niepływające |
Wysokość | 59.3 in 1497 mm |
Masa | 1911.4 lb 714 kg |
Szerokość | 86.5 in 2134 mm |
Długość | 18.5 in 757 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Uchwyty wideł do kłód i tarcicy, dostępne w różnych wymiarach i opcjach, zapewniają narzędzia potrzebne do danej pracy.
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Konfiguracja zębów | Nieobrotowe/niepływające Nieobrotowe/niepływające |
Wysokość | 59.3 in 1497 mm |
Masa | 1911.4 lb 714 kg |
Szerokość | 86.5 in 2134 mm |
Długość | 18.5 in 757 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony