982

Średniej wielkości ładowarki kołowe 982

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002
432 hp
322 kW
Masa eksploatacyjna
78264 lb
35510 kg
Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002
438 KM (metryczne)
438 KM (metryczne)

Podsumowanie

Dobra wydajność we wszystkich zastosowaniach

Ładowarka kołowa Cat® 982 zapewnia doskonałą wydajność dzięki prostym w obsłudze rozwiązaniom technologicznym, które pomagają zwiększyć efektywność operatora i maksymalnie napełniać łyżkę za każdym razem, a tym samym zapewniają wysoką produktywność. Długie okresy międzyobsługowe wydłużają czas pracy bez przestojów. Maszyna spełnia rygorystyczne normy emisji przy zachowaniu doskonałych parametrów eksploatacyjnych. Jej konstrukcja zapewnia wysoką wydajność, niezawodność, trwałość i uniwersalność, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Znakomita wydajność

Unowocześnione pokładowe funkcje wspomagania pracy*, funkcja Autodig z automatycznym ustawianiem opon umożliwiająca zautomatyzowany załadunek, pomagająca maksymalnie napełniać łyżkę za każdym razem i zmniejszająca zużycie opon, a także szeroki wybór konfiguracji pomagających zwiększyć sprawność maszyny.

* 982 (14B) w porównaniu z 982 (14A)

Wydajna praca

Długie okresy międzyobsługowe, przypomnienia o konserwacji wyświetlane w kabinie, układ monitorujący ciśnienie w oponach oraz poszerzona obsługa zdalnego serwisowania pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

Niezrównane bezpieczeństwo

Przestronna kabina z szybą przednią rozciągającą się od podłogi do sufitu, lewy podnóżek zwiększający stabilność oraz zestaw 4-punktowego pasa bezpieczeństwa ze zwijaczami pomagają bezpieczniej pracować. Opcjonalny system ostrzegania przed kolizją z funkcjami blokowania ruchu i wykrywania osób pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pracowników znajdujących się w pobliżu maszyny.

Dane techniczne produktu 982

Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002 438 KM (metryczne) 438 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C13 Cat® C13
Moc maksymalna – 1700 obr./min, SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
Moc maksymalna – 1700 obr./min, SAE J1995:2014 442 KM (metryczne) 442 KM (metryczne)
Moc użyteczna – 1700 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 hp 301 kW
Moc użyteczna – 1700 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 409 KM (metryczne) 409 KM (metryczne)
Moment obrotowy silnika – 1200 obr./min, ISO 14396:2002 1620 funt·stopa 2197 N·m
Maksymalny moment obrotowy – 1200 obr./min, SAE J1995:2014 1636 funt·stopa 2218 hp
Użyteczny moment obrotowy – 1100 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 funt·stopa 2054 N·m
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i normy japońskiej z 2014 roku. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i normy japońskiej z 2014 roku.
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Uwaga (2) ¹ Silniki Cat mogą być zasilane mieszankami oleju napędowego z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250). * W przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki Cat mogą być zasilane mieszankami oleju napędowego z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250). * W przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Moc maksymalna przy 1700 obr./min — SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
Moc silnika przy 1700 obr./min – ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
Użyteczny moment obrotowy przy 1100 obr./min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Uwaga (3) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel.
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min – SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
Moment obrotowy silnika przy 1200 obr./min – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
Masa eksploatacyjna 78264 lb 35510 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką standardową o pojemności 6,1 m³ (8,0 jardów³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką standardową o pojemności 6,1 m³ (8,0 jardów³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 3.9 mph 6.2 km/h
Jazda do przodu — 2 7.4 mph 11.9 km/h
Jazda do przodu — 3 13.1 mph 21.1 km/h
Jazda do przodu — 4 23.3 mph 37.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.3 mph 7 km/h
Jazda do tyłu — 2 8.5 mph 13.6 km/h
Jazda do tyłu — 3 15 mph 24.1 km/h
Jazda do tyłu — 4 24.5 mph 39.5 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 914 mm (36 cali). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 914 mm (36 cali).
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Uwaga (1) ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie. ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie.
Uwaga (2) ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2 288 tony metrycznej (2 522 tony amer.) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2 288 tony metrycznej (2 522 tony amer.) CO2.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 46526 lb 21110 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 49410 lb 22418 kg
Siła odspajania 59060 lbf 262 kN
Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (2) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Zbiornik paliwa 112.5 gal (US) 426 l
Zbiornik DEF 5.5 gal (US) 21 l
Układ chłodzenia 13.7 gal (US) 52 l
Skrzynia korbowa 9.8 gal (US) 37 l
Przekładnia 20.3 gal (US) 77 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 24.3 gal (US) 92 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 24.3 gal (US) 92 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.4 gal (US) 153 l
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 2250 obr./min 119 gal/min 449 l/min
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4975 psi 34300 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10.1 s 10.1 s
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 10 ft 3036 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 12.5 ft 3801 mm
Prześwit 1.33 ft 428 mm
Rozstaw osi 12.5 ft 3800 mm
Długość całkowita – bez łyżki 28.25 ft 8597 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.58 ft 791 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.5 ft 4741 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.75 ft 3902 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 57 ° 57 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 48 ° 48 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 11.42 ft 3471 mm
Szerokość bieżni 8.33 ft 2540 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 6,1 m³ (8,0 jardów³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 6,1 m³ (8,0 jardów³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 10 ft 3036 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 12.5 ft 3801 mm
Prześwit 1.33 ft 428 mm
Rozstaw osi 12.5 ft 3800 mm
Długość całkowita – bez łyżki 29.92 ft 9104 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.92 ft 896 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 16.83 ft 5150 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.33 ft 4069 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 56 ° 56 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 49 ° 49 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 11.42 ft 3471 mm
Szerokość bieżni 8.33 ft 2540 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 6,1 m³ (8,0 jardów³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 6,1 m³ (8,0 jardów³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.

982 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Kierowanie, joystick
  • Monitorowany pas bezpieczeństwa
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Ekran dotykowy
  • Klawiatura, z programowalnymi przyciskami
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia, składana
  • Osłona przeciwsłoneczna, tylna, składana
  • Szyby, przednie, bezpieczne, laminowane, gięte

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Scale
  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Profile zastosowań
  • Job Aids
  • Pomoc do elementów sterujących i elektroniczna instrukcja obsługi i konserwacji (eOMM) (dostępne tylko w wybranych językach)
  • Informacje o najważniejszych cechach
  • Widżet przenoszenia łyżki
  • Remote Flash

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C13
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Osie, otwarte mechanizmy różnicowe
  • Ekologiczne spusty osi, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju
  • Skrzynia biegów, planetarna, automatyczna, Powershift
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia
  • Zintegrowany układ hamulcowy (IBS)
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo - zwalniany ciśnieniowo
  • Odłącznik pedału hamulca z funkcją zwalniania

HYDRAULIKA

  • Układ osprzętu roboczego, wykrywający obciążenie, z pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa zasobniki ciśnienia
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody elastyczne Cat XT™

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła do jazdy drogowej z kierunkowskazami, 2 światła oświetlające tył

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi
  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)
  • Przypomnienia o konserwacji

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Standardowa wysokość podnoszenia, zetownik
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył

BEZPIECZEŃSTWO

  • Widoczność: lusterka, kamera tylna
  • Platforma do mycia szyb, przednia

982 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podnóżek
  • Joystick do sterowania osprzętem roboczym (tylko konfiguracje z 2 lub 3 zaworami)
  • Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Radio (DAB+)
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • Lusterka ogrzewane
  • Szyby, przednie, wzmocnione, lub pełne osłony

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Advanced Payload
  • Drukarka Cat Payload z funkcją E-ticket
  • Cat Payload for Trade (Dostępne w Europie, Turcji, Australii i Nowej Zelandii. Certyfikaty krajowe są różne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
  • Układ zdalnego sterowania

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy
  • Osie, mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu
  • Osie, uszczelnienia przeznaczone do pracy w ekstremalnych temperaturach
  • Osie, chłodnica oleju

HYDRAULIKA

  • 3. funkcja dodatkowa z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Światła: LED

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Układ monitorowania ciśnienia w oponach

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Duża wysokość podnoszenia, zetownik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki do jazdy po drogach publicznych
  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, siłowniki, tył
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Dostęp od tyłu kabiny
  • Zbiornik szybkiego tankowania paliwa
  • Skrzynka narzędziowa

BEZPIECZEŃSTWO

  • Tylny system radarowy Cat Detect
  • Osobny ekran pokazujący widok z tyłu
  • System obserwacji dookólnej (360°)
  • Zwijacz 4-punktowego pasa bezpieczeństwa
  • Błyskowe światła cofania (brak zgodności z konfiguracjami do jazdy po drogach publicznych)
  • Światło ostrzegawcze systemu monitorującego zapięcie pasa bezpieczeństwa
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny (w wyposażeniu standardowym na rynkach, gdzie istnieje taki wymóg)
  • Kliny do kół
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • System ostrzegania przed kolizją z blokadą ruchu i wykrywaniem osób

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Do prac na wysypiskach i złomowiskach
  • Leśnictwo

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 982 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982