966 GC

Średniej wielkości ładowarki kołowe 966 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika przy 1600 obr/min – ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
Masa eksploatacyjna*
48018 lb
21781 kg
Pojemności łyżek
3,2 – 7,1 m³ (4,25 - 9,25 jarda³)
3,2 – 7,1 m³ (4,25 - 9,25 jarda³)

Podsumowanie

NIEZAWODNA, WYDAJNA I ŁATWA W OBSŁUDZE

Nowa ładowarka kołowa Cat® 966 GC jest łatwa w obsłudze i eksploatacji. Cechuje się niskim zużyciem paliwa oraz jest wyposażona w wentylator sterowany temperaturowo, układ hydrauliczny wykrywający obciążenie, intuicyjnie obsługiwane elementy sterowania i łyżki o zwiększonej wydajności. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o szerokiej gamie zastosowań. Doskonała wydajność maszyny w połączeniu z niskimi kosztami posiadania i kosztami eksploatacji sprawia, że model 966 GC jest właściwym wyborem.

Korzyści

Do 15% Niższe koszty posiadania

Układ sterujący pracą silnika na biegu jałowym (EIMS), układ automatycznego wyłączania silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym (EIS), wentylator o zmiennej prędkości obrotowej i układ hydrauliczny wykrywający obciążenie pomagają istotnie obniżyć zużycie paliwa przez maszynę.

Łatwość sterowania

Intuicyjne elementy sterujące i doskonała widoczność zapewniają komfortowe miejsce pracy i wydajność podczas realizacji codziennych zadań. Zgrupowanie punktów obsługowych i wzierników w jednym miejscu bardzo ułatwia wykonywanie codziennych czynności konserwacyjnych.

Wydajność i niezawodność

Sprawdzone podzespoły, zintegrowane układy maszyny Cat oraz łyżki o zwiększonej wydajności, aby zapewnić doskonałą sprawność maszyny.

Dane techniczne produktu 966 GC

Moc silnika przy 1600 obr/min – ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc maksymalna przy 1600 obr/min — SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
Moc użyteczna przy 1600 obr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 292 hp 218 kW
Moc użyteczna – ISO 9249 292 hp 218 kW
Moment obrotowy silnika przy 1200 obr/min – ISO 14396:2002 1314 ft·lbf 1781 N·m
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min – SAE J1995:2014 1327 ft·lbf 1799 N·m
Użyteczny moment obrotowy przy 1200 obr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1234 ft·lbf 1673 N·m
Średnica cylindra – ISO 9249 4.53 in 115 mm
Skok tłoka 5.87 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Uwaga (1) Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea) oraz japońskiej normy emisji spalin z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea) oraz japońskiej normy emisji spalin z 2014 roku.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Uwaga (3) Do silników Cat można stosować następujące paliwa ze źródeł odnawialnych, alternatywne i z dodatkiem biokomponentów*, które obniżają emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia: • Biodiesel do stężenia B20 (FAME)** • Paliwa z surowców odnawialnych HVO i GTL o stężeniu do 100% Do silników Cat można stosować następujące paliwa ze źródeł odnawialnych, alternatywne i z dodatkiem biokomponentów*, które obniżają emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia: • Biodiesel do stężenia B20 (FAME)** • Paliwa z surowców odnawialnych HVO i GTL o stężeniu do 100%
Masa eksploatacyjna* 48018 lb 21781 kg
Uwaga (1) *Z łyżkami standardowymi 4,0 m3 (5,2 jarda3) z BOCE. *Z łyżkami standardowymi 4,0 m3 (5,2 jarda3) z BOCE.
Uwaga (2) * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37° – z odkształceniem opon 30072 lb 13640 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 37° – bez odkształcenia opon 32233 lb 14642 kg
Siła odspajania 36974 lbf 164 kN
Uwaga (1) *Z łyżkami standardowymi 4,0 m3 (5,2 jarda3) z BOCE. *Z łyżkami standardowymi 4,0 m3 (5,2 jarda3) z BOCE.
Uwaga (2) * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. * Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Pojemności łyżek 3,2 – 7,1 m³ (4,25 - 9,25 jarda³) 3,2 – 7,1 m³ (4,25 - 9,25 jarda³)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z maksymalną prędkością obrotową – poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)*
Uwaga (1) *Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu. *Odległość 15 m (49,2 stopy), podczas jazdy do przodu na drugim biegu.
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej — poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową wynoszącą 70% wartości maksymalnej — poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008)** 108 dB(A)*** 108 dB(A)***
Uwaga (2) ** Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły „dyrektywy UE”. ** Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły „dyrektywy UE”.
Uwaga (3) ***Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie „2005/88/WE”. ***Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” z uwzględnieniem poprawek zawartych w dyrektywie „2005/88/WE”.
Jazda do przodu — 1 4 mph 6.4 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.3 mph 7 km/h
Jazda do przodu — 2 7.5 mph 12.1 km/h
Jazda do tyłu — 2 8.2 mph 13.2 km/h
Jazda do przodu — 3 13 mph 21 km/h
Jazda do tyłu — 3 14.3 mph 23 km/h
Jazda do przodu — 4 21.6 mph 34.8 km/h
Jazda do tyłu — 4 22.9 mph 36.9 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm (32 cale). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 826 mm (32 cale).
Zbiornik paliwa 84.5 gal (US) 320 l
Zbiornik DEF 6.9 gal (US) 26 l
Układ chłodzenia 14 gal (US) 53 l
Skrzynia korbowa 6.1 gal (US) 23 l
Przekładnia 14.5 gal (US) 55 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 15.1 gal (US) 57 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 15.1 gal (US) 57 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 26.7 gal (US) 101 l
Typ pompy osprzętu Pompa tłokowa z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia Pompa tłokowa z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
Układ osprzętu roboczego — maksymalne natężenie przepływu przy 2275 obr/min 86 gal/min 327 l/min
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4047 psi 27900 kPa
Układ osprzętu roboczego — maksymalne natężenie przepływu 3. funkcji 63 gal/min 240 l/min
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 3. funkcji 3304 psi 22780 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – podnoszenie z położenia transportowego 5.7 s 5.7 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — zrzut przy maksymalnej wysokości 1.8 s 1.8 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego — opuszczanie, bez ładunku, swobodne na podłoże 2.6 s 2.6 s
Czas trwania cyklu hydraulicznego – łączny czas trwania cyklu 10.1 s 10.1 s
Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcje ROPS/FOPS spełniają wymagania określone normami ISO3471:2008 oraz ISO3449:2005 Level II Konstrukcje ROPS/FOPS spełniają wymagania określone normami ISO3471:2008 oraz ISO3449:2005 Level II
Hamulce Układ hamulcowy jest zgodny z normami ISO 3450:2011 Układ hamulcowy jest zgodny z normami ISO 3450:2011
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 9.2 ft 2804 mm
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 11.61 ft 3539 mm
Wysokość sworznia B 13.11 ft 4256 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.75 ft 3582 mm
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi przeciwwagi 8.1 ft 2453 mm
Prześwit 1.49 ft 455 mm
Rozstaw osi 11.65 ft 3550 mm
Odległość od środka osi tylnej do zaczepu 5.82 ft 1775 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 62 ° 62 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 ° 50 °
Kąt odchylenia – poziom podłoża 42 ° 42 °
Prześwit ramienia podnoszenia 12.16 ft 3705 mm
Zdatność do recyklingu 97% 97%

966 GC Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ klimatyzacji (HVAC) z 10 otworami wentylacyjnymi i filtrem umieszczonym na zewnątrz kabiny
  • Blokada działania łyżki/osprzętu roboczego
  • Przycisk odłącznika skrzyni biegów
  • Kabina, hermetyczna i wyciszona
  • Kamera tylna
  • Wieszak na ubranie
  • Komputerowy system monitorowania
  • Uchwyty na napoje i tacka na przedmioty osobiste na prawej konsoli i za fotelem
  • Klakson
  • Zewnętrzne lusterka wsteczne ze zintegrowanym lusterkiem martwego pola
  • Pilotowe elementy sterujące funkcjami podnoszenia i pochylania, dwie (2) dźwignie jednoosiowe lub joystick
  • Gniazdo zasilania 12 V (10 A)
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Konstrukcja ROPS/FOPS
  • Fotel Cat Comfort (obity tkaniną), z zawieszeniem pneumatycznym
  • Kolumna kierownicy z regulacją nachylenia
  • Okna przesuwne (po prawej i lewej stronie)
  • Wycieraczki/spryskiwacze (szyby przedniej i tylnej)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osie, mechanizmy różnicowe otwarty/otwarty
  • Hamulce sterowane w pełni hydraulicznie, zamknięte, mokre
  • Silnik Cat C9.3B
  • Układ sterujący pracą silnika na biegu jałowym (EIMS)
  • Automatyczne wyłączanie silnika po określonym czasie pracy na biegu jałowym (AIS)
  • Wentylator chłodnicy, sterowany elektronicznie (temperaturowo), z napędem hydraulicznym
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów sterowaną automatycznie i ręcznie
  • Filtr paliwa wstępny/zasadniczy/dodatkowy
  • Filtry dolotu powietrza do silnika, główny/dodatkowy
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC), 9,5 żeberek na cal
  • Przekładnia hydrokinetyczna
  • Skrzynia biegów, Powershift (4F/4R – 4 biegi jazdy do przodu i 4 do tyłu), automatyczna (2-4) z funkcją redukcji biegu, zapobieganie nadmiernej prędkości obrotowej

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Podnoszenie i funkcja powrotu do pozycji kopania łyżki (elektromagnetyczna), regulacja mechaniczna
  • Typu „Z”, odlewana dźwignia przechylania

HYDRAULIKA

  • Dedykowany hamulec i pompa wentylatora
  • Dedykowana pompa układu kierowniczego z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Układ hydrauliczny osprzętu roboczego z funkcją wykrywania obciążenia, sterowany pilotowo
  • Zawory do pobierania próbek oleju S O S ℠

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm, zapasowy regulowany/główny odłącznik
  • Alternator (szczotkowy, 145 A)
  • Akumulatory bezobsługowe (2 x 1125 CCA)
  • Wyłącznik zapłonu
  • Oświetlenie: 4 halogenowe światła robocze, montowane na kabinie
  • Światła do jazdy po drodze (drogowe/mijania), z przednimi i tylnymi kierunkowskazami
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności)
  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Podstawowe wspomaganie rozruchu w niskich temperaturach otoczenia (wspomaganie rozruchu za pomocą eteru)
  • Przeciwwaga, 605 kg (1334 funty)
  • Błotniki stalowe (przednie)
  • Krata wlotu powietrza odporna na zanieczyszczenia lotne
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Pokrywa silnika, metalowa na konstrukcji stalowej
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Opony radialne L3 lub diagonalne
  • Filtr wstępny, warstwowy
  • Gotowość do systemu Product Link™

966 GC Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Cat® Payload (zestaw)
  • Radio
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osie, mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu
  • Osie, chłodnica oleju
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów sterowaną automatycznie i ręcznie

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Sterowanie szybkozłącza Fusion™ z funkcją powrotu osprzętu do dwóch zadanych położeń

HYDRAULIKA

  • Sterowanie szybkozłączem
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • 3. funkcja hydrauliczna z dedykowaną dźwignią jednoosiową

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Oświetlenie: 8 halogenowych świateł roboczych, montowanych na kabinie
  • Oświetlenie: 4 światła robocze LED, montowane na kabinie
  • Oświetlenie: 8 świateł roboczych LED, montowanych na kabinie
  • Oświetlenie: światło ostrzegawcze

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania
  • Kamera przednia (zestaw)**
  • Pełne wspomaganie rozruchu w niskich temperaturach otoczenia (akumulatory HD 2×1400 CCA, układ wtrysku eteru, nagrzewnica płaszcza wodnego, płyny do pracy w niskich temperaturach)
  • Błotniki tylne, przedłużenia lub do jazdy po drogach
  • Opony trakcyjne L5
  • Osłona układu napędowego
  • Filtr wstępny, warstwowy z siatką
  • Filtr wstępny, warstwowy z siatką
  • Światła ostrzegawcze cofania (zestaw)***
  • Certyfikat dopuszczenia do ruchu po drogach****
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny*
  • Skrzynka narzędziowa
  • Czyszczenie szyb (zestaw)
  • Osłona przedniej szyb

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – UWAGA

  • * W standardzie na rynkach, gdzie istnieje taki wymóg.
  • ** Wymagania dotyczące użytkowania – patrz publikacja M0106413.
  • *** Brak zgodności z konfiguracjami do jazdy po drogach publicznych.
  • **** Oferta może się różnić w zależności od regionu.

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych

    System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 966 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Średnia ładowarka kołowa 966 GC

Średnia ładowarka kołowa 966 GC

Średnia ładowarka kołowa 966 GC

Średnia ładowarka kołowa 966 GC

Średnia ładowarka kołowa 966 GC

Średnia ładowarka kołowa 966 GC

Średnia ładowarka kołowa 966 GC
Średnia ładowarka kołowa 966 GC
Średnia ładowarka kołowa 966 GC
Średnia ładowarka kołowa 966 GC
Średnia ładowarka kołowa 966 GC
Średnia ładowarka kołowa 966 GC

Nowa ładowarka kołowa Cat 966 GC – YouTube

Nowa ładowarka kołowa Cat 966 GC – YouTube

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny 966 GC.

Rozpocznij prezentację 966 GC
close