Wysokość — od poziomu podłoża do kabiny
|
8.08 ft
2468 mm
|
Wysokość: od podłoża do obrotowego światła ostrzegawczego**
|
8.67 ft
2651 mm
|
Wysokość: środek osi nad podłożem**
|
1.5 ft
480 mm
|
Wysokość — prześwit nad podłożem
|
0.92 ft
300 mm
|
Długość — całkowita z łyżką
|
18.08 ft
5527 mm
|
Długość: od tyłu osi do zderzaka
|
4.5 ft
1391 mm
|
Długość: od sprzęgu do przodu osi
|
3.5 ft
1085 mm
|
Długość — rozstaw osi
|
7.08 ft
2170 mm
|
Prześwit — łyżka ustawiona pod kątem 45°
|
7.75 ft
2385 mm
|
Prześwit: ładunek nad wysokością**
|
9.5 ft
2900 mm
|
Prześwit — łyżka ustawiona poziomo
|
9.92 ft
3030 mm
|
Wysokość — sworzeń łyżki
|
10.58 ft
3244 mm
|
Wysokość: całkowita**
|
13.75 ft
4205 mm
|
Zasięg — łyżka ustawiona pod kątem 45°
|
2.67 ft
822 mm
|
Wysokość: sworzeń łyżki
|
1.08 ft
335 mm
|
Głębokość kopania
|
0.275 ft
85 mm
|
Szerokość — łyżka
|
6.17 ft
1890 mm
|
Szerokość — pośrodku kół
|
4.58 ft
1420 mm
|
Promień skrętu — na zewnątrz łyżki
|
14.67 ft
4481 mm
|
Szerokość — nad oponami
|
6 ft
1840 mm
|
Promień skrętu: do zewnętrznej krawędzi opon
|
13.08 ft
4007 mm
|
Promień skrętu koła wewnętrznego
|
6.92 ft
2128 mm
|
Kąt przechyłu przy maksymalnej wysokości
|
50°
50°
|
Kąt zrzutu przy maksymalnej wysokości
|
45°
45°
|
Kąt przechyłu w położeniu transportowym
|
46°
46°
|
Kąt zejścia — stopnie
|
30°
30°
|
Kąt skrętu w przegubie — stopnie
|
39°
39°
|
Masa eksploatacyjna: łyżka^
|
12859 lb
5835 kg
|
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost, ISO 14397-1 †
|
8610 lb
3907 kg
|
Obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie – ISO 14397-1 †
|
7158 lb
3248 kg
|
Masa eksploatacyjna: uchwyt i zęby^^
|
12430 lb
5640 kg
|
Obciążenie destabilizujące – przy ustawieniu na wprost†
|
7357 lb
3338 kg
|
80% destabilizacji: twarde i płaskie podłoże EN474-3 ††
|
4968 lb
2254 kg
|
Uwaga (1)
|
* W zależności od rodzaju łyżki
* W zależności od rodzaju łyżki
|
Uwaga (2)
|
** W zależności od rodzaju opon
** W zależności od rodzaju opon
|
Uwaga (3)
|
^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 0,95 m3 (1,2 yd3).
^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym Coupler (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), łyżka standardowa 0,95 m3 (1,2 yd3).
|
Uwaga (4)
|
^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy II, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]).
^^Złącze osprzętu z blokadą ze sworzniem poziomym (HPL-V) lub złącze osprzętu ze sworzniem pionowym (SSL), uchwyt klasy II, zęby 1220 mm (4 ft) (środek ciężkości 500 mm [20 in]).
|
Notatka (5)
|
* Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów.
* Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1 (2007), określonymi w częściach od 1 do 6 (środek ciężkości wideł 500 mm [20 in]), gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczenia i testów.
|
Notatka (6)
|
††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197.
††Pełna zgodność z EN474-3 i SAE J1197.
|
Notatka (7)
|
#Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%.
#Masa HPL-A, obciążenie destabilizujące i znamionowe różni się od HPL-V nie więcej niż o 1%.
|
Uwaga (8)
|
Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9EM 405/70 R18 i łyżką standardową 0,95 m3 (1,2 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy II (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%).
Podane są wymiary w przypadku maszyny w konfiguracji ze standardową kabiną, nagrzewnicą, 20 km/h (12 mph), standardowymi osłonami, operatorem o masie ciała 80 kg (176 lb), pełnym zapasem płynów, oponami SPT9EM 405/70 R18 i łyżką standardową 0,95 m3 (1,2 yd3) z przykręcaną krawędzią tnącą lub uchwytem i zębami wideł klasy II (zależnie od dostawcy opon wymiary mogą zmienić się maksymalnie o 2%).
|