988 GC

Duże ładowarki kołowe 988 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C15
Cat® C15
Znamionowa prędkość obrotowa
2000
2000
Prędkość przy mocy szczytowej
1600
1600

Podsumowanie

PRZENOSZENIE WIĘKSZEJ ILOŚCI MATERIAŁU PRZY NIŻSZYCH KOSZTACH

Ładowarka kołowa Cat® 988 GC pomaga przemieścić więcej materiału przy niższym koszcie na godzinę, przyspieszając zwrot nakładów na inwestycję. Maszyna zapewnia znaczne oszczędności paliwa oraz obniżenie kosztów posiadania i eksploatacji nawet o 10% w porównaniu z modelem 988K.

Korzyści

ŁADOWARKA OPTYMALNIE DOPASOWANA DO WOZIDEŁ O ŁADOWNOŚCI 50 TON

Optymalne dopasowanie do wozidła pozwala zwiększyć produktywność i zmaksymalizować ilość przemieszczanego materiału przy najniższych kosztach eksploatacji w przeliczeniu na tonę.

DO 10% NIŻSZE KOSZTY POSIADANIA I EKSPLOATACJI

Zaprojektowana z myślą o obniżeniu kosztów serwisowania i konserwacji dzięki zgrupowanym punktom obsługowym i dostępowi do węzła serwisowego układu elektrycznego z poziomu podłoża

ŁATWA OBSŁUGA I KONSERWACJA

Wyższy poziom efektywności, produktywności i komfortu dzięki ulepszonemu sterowaniu maszyną

DO 5% MNIEJ EMISJI CO2

988 GC emituje nawet o 5% mniej CO2 niż poprzedni model 988K.

Dane techniczne produktu 988 GC

Model silnika Cat® C15 Cat® C15
Znamionowa prędkość obrotowa 2000 2000
Prędkość przy mocy szczytowej 1600 1600
Moc silnika – ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 456 hp 340 kW
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 373 hp 278 kW
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i norma japońska z 2014 roku EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i norma japońska z 2014 roku
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6.75 in 171.5 mm
Pojemność skokowa 927 in³ 15.2 l
Maksymalny moment obrotowy — 1200 obr./min — SAE J1995 1778 ft·lbf 2411 N·m
Przyrost momentu obrotowego 16% 16%
Masa eksploatacyjna 116858 lb 53006 kg
Ładowność znamionowa — do kamieniołomów 12.5 ton (US) 11.3 t
Zakres pojemności łyżki 6,4-7,6 m3 (8,3-10 jardów3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 jardów3)
Pasujące wozidła Cat — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 772/773/775 772/773/775
Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Jazda do przodu — 1 5 mph 7.3 km/h
Jazda do przodu — 2 8 mph 12.2 km/h
Jazda do tyłu — 1 5 mph 7.6 km/h
Jazda do tyłu — 2 8 mph 13.6 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 8 mph 12.7 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 14 mph 22 km/h
Napęd bezpośredni — 4. bieg do jazdy w przód 24 mph 39 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny Blokada wyłączona Blokada wyłączona
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 9 mph 14.1 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 16 mph 25 km/h
Napęd bezpośredni — 4. bieg wsteczny 25.4 mph 40.8 km/h
Układ podnoszenia/przechylania — obwód EH — wykrywanie obciążenia EH — wykrywanie obciążenia
Układ podnoszenia/przechylania Pompa tłokowa o zmiennym wydatku 2X x 145 cc Pompa tłokowa o zmiennym wydatku 2X x 145 cc
Przepływ maksymalny przy 2165 obr./min 159 gal/min 600 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4598 psi 31700 kPa
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok 190 mm x 1216 mm (7,5 cala x 48 cali) 190 mm x 1216 mm (7,5 cala x 48 cali)
Siłowniki, dwustronnego działania — przechył, średnica i skok 170 mm x 722 mm (6,7 cala x 28,4 cala) 170 mm x 722 mm (6,7 cala x 28,4 cala)
Obwód sterujący Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Siłownik przechyłu — skok 27 in 685 mm
Odchylanie 3.8 s 3.8 s
Podnoszenie 7.5 s 7.5 s
Zrzut 3 s 3 s
Swobodne opuszczanie 4.6 s 4.6 s
Całkowity czas trwania cyklu hydraulicznego — pusta łyżka 18.9 s 18.9 s
Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności
Maks. natężenie przepływu 52 gal (US) 200 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy 4000 psi 27600 kPa
Pełny kąt skrętu 70° 70°
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (wysoka prędkość obrotowa na biegu jałowym) 3 s 3 s
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego — niska prędkość obrotowa na biegu jałowym 5.2 s 5.2 s
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej.
Przód Stała Stała
Tył Z czopem Z czopem
Kąt wychylenia +/-12.5° +/-12.5°
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcje ROPS/FOPS spełniają wymagania określone normami ISO3471:2008 oraz ISO3449:2005 Level II Konstrukcje ROPS/FOPS spełniają wymagania określone normami ISO3471:2008 oraz ISO3449:2005 Level II
Zbiornik paliwa 141 gal (US) 535 l
Układ chłodzenia 27 gal (US) 101 l
Skrzynia korbowa silnika 9 gal (US) 34 l
Zbiornik płynu DEF 5.5 gal (US) 21 l
Przekładnia 20 gal (US) 75 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 49 gal (US) 186 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 45 gal (US) 170 l
Uwaga Silniki wysokoprężne Cat spełniające wymagania norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r. muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: – biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* – olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). *W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. **Stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat. Silniki wysokoprężne Cat spełniające wymagania norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r. muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: – biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* – olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). *W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. **Stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat.
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Uwaga (1) Poziom ciśnienia akustycznego działającego na operatora, mierzony w warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO 6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom ciśnienia akustycznego działającego na operatora, mierzony w warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO 6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (2) W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu.
Uwaga (3) Poziom hałasu maszyny został zmierzony w warunkach statycznych zgodnie z procedurami określonymi w normie ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu maszyny został zmierzony w warunkach statycznych zgodnie z procedurami określonymi w normie ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Wysokość od podłoża do szczytu konstrukcji ROPS 13.5 ft 4100 mm
Wysokość od podłoża do szczytu rury wydechowej 13.3 ft 4060 mm
Wysokość od podłoża do szczytu pokrywy silnika 10.7 ft 3270 mm
Odległość od środka osi tylnej do zderzaka 10.3 ft 3132 mm
Odległość od środka osi przedniej do krawędzi łyżki 15.7 ft 4773 mm
Rozstaw osi 12.5 ft 3810 mm
Maksymalna długość całkowita 39.5 ft 12042 mm
Prześwit od podłoża do dolnego sworznia sprzęgu 1.5 ft 459 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12 ft 3732 mm
Wysokość sworznia B — maksymalna wysokość podnoszenia 18.7 ft 5755 mm
Maksymalna wysokość całkowita — podniesiona łyżka 25 ft 7582 mm
Zasięg — maksymalna wysokość podnoszenia 7.7 ft 2342 mm
Uwaga Specyfikacje obliczono dla maszyny z łyżką skalną 6,9 m3 (9,0 jarda3) i oponami Michelin XLDD1 35/65 R33. Specyfikacje obliczono dla maszyny z łyżką skalną 6,9 m3 (9,0 jarda3) i oponami Michelin XLDD1 35/65 R33.
Pojemności łyżek 6,4-7,6 m3 (8,3-10 jardów3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 jardów3)
Zdatność do recyklingu 96% 96%

988 GC Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator 145 A, pojedynczy
  • Akumulatory suche
  • Przetwornica 10/15A, 24V na 12V
  • Oświetlenie (światła LED, światła robocze, oświetlenie schodków dostępowych i platformy serwisowej)
  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada skrzyni biegów, w zderzaku
  • Kontrolka niebezpiecznego poziomu napięcia

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wyświetlacz graficzny pokazujący w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych i umożliwiający przeprowadzanie kalibracji oraz wprowadzanie ustawień własnych przez operatora
  • Klimatyzacja
  • System Cat Vision z kamerą tylną
  • Wyciszona i hermetyczna kabina, zintegrowana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, głośniki, przetwornica (12 V, 5 A) i gniazdo zasilania
  • Elementy sterujące funkcjami podnoszenia i pochylania
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Licznik motogodzin
    – Temperatura oleju hydraulicznego
    – Temperatura oleju w układzie napędowym
  • Sufitowe oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Fotel Cat Comfort, pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym i sześcioma funkcjami regulacji ustawień
  • Układ przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)
  • Szyba chroniąca przed promieniowaniem ultrafioletowym
  • Wirtualny wskaźnik biegu
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył)
    – Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)
  • Oświetlenie kierunkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze
  • Filtry siatkowe drenu kadłuba
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Silnik wysokoprężny C15 MEUI z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Turbinowy filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Przełącznik ręczny i automatyczne zasilanie układu paliwowego
  • Przygotowanie do instalacji systemu Cat Production Measurement
  • Generator/napęd pompy Cat SR
  • Silnik napędowy Cat SR
  • Zintegrowana zasilana elektronika Cat
  • Automatyczne sterowanie zwalniaczem (ARC)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Funkcja automatycznego powrotu łyżki do zadanego położenia/regulacji położenia łyżki
  • W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono rabat na obręcze
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
  • Złącza Cat z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego
  • Zbiornik paliwa o pojemności 535 l (141 gal)
  • Przewody Cat XT™
  • Układ filtracji i oczyszczania oleju hydraulicznego oraz płynu w układzie kierowniczym i hamulcowym
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Cat
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Gotowy 50-procentowy roztwór cieczy chłodzącej o wydłużonej trwałości, który zapewnia ochronę przed zamarzaniem do -34°C (-29°F)
  • Dostęp od tyłu do kabiny i platformy serwisowej
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem

988 GC Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia — oprogramowanie
  • Opcjonalny układ Cat Production Measurement
  • Opcjonalny hamulec silnikowy
  • Osłona skrzyni korbowej

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Cat Detect, system wykrywania obiektów
  • Radio AM/FM

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przednie i tylne błotniki do jazdy po drogach
  • Rozruch w niskich temperaturach
  • Automatyczny układ smarowania

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych

    System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Galeria multimediów

Duża ładowarka kołowa 988 GC

Duża ładowarka kołowa 988 GC

Duża ładowarka kołowa 988 GC

Duża ładowarka kołowa 988 GC

Duża ładowarka kołowa 988 GC

Duża ładowarka kołowa 988 GC

Duża ładowarka kołowa 988 GC
Duża ładowarka kołowa 988 GC
Duża ładowarka kołowa 988 GC
Duża ładowarka kołowa 988 GC
Duża ładowarka kołowa 988 GC
Duża ładowarka kołowa 988 GC

Zobacz, jak 988 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.