980 XE

Średniej wielkości ładowarki kołowe 980 XE

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
66877 lb
30344 kg
Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002
| 426 hp (metryczne)
| 426 hp (metryczne)
Model silnika
Cat® C13
Cat® C13

Podsumowanie

Wysoka wydajność i efektywność działania

Ładowarka kołowa Cat® 980 XE oferuje niskie zużycie paliwa, wysoką wydajność dzięki prostym w obsłudze technologiom zwiększającym efektywność operatora przy utrzymaniu niskich kosztów konserwacji. Maszyna spełnia rygorystyczne normy emisji przy zachowaniu doskonałych parametrów eksploatacyjnych. Jej konstrukcja zapewnia wysoką wydajność, niezawodność, trwałość i uniwersalność, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Wydajność i efektywność

Przekładnia bezstopniowa Cat zapewnia zaawansowane sterowanie siłą napędową oraz lepsze wybieranie zakresu biegów*. Maszyna ta ma spala mniej paliwa, zapewniając większą wydajność**. Ścisłe zintegrowanie układów przeniesienia napędu, silnika, hydraulicznego i chłodzenia pozwoliło znacznie poprawić efektywność pracy i obniżyć zużycie paliwa.

* 980 XE (14B) w porównaniu z 980 XE (14A)
** 980 XE (14B) w porównaniu z 980 (14A)

Funkcje wspomagające operatora

Długie okresy międzyobsługowe, przypomnienia o konserwacji wyświetlane w kabinie, układ monitorujący ciśnienie w oponach oraz poszerzona obsługa zdalnego serwisowania pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

Niezrównane bezpieczeństwo

Przestronna kabina z szybą przednią rozciągającą się od podłogi do sufitu, lewy podnóżek zwiększający stabilność oraz zestaw 4-punktowego pasa bezpieczeństwa ze zwijaczami pomagają bezpieczniej pracować.

Dane techniczne produktu 980 XE

Moc silnika – 1700 obr./min, ISO 14396:2002 | 426 hp (metryczne) | 426 hp (metryczne)
Model silnika Cat® C13 Cat® C13
Moc maksymalna – 1700 obr./min, SAE J1995:2014 | 431 hp (metryczne) | 431 hp (metryczne)
Moc użyteczna – 1700 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 398 hp (metryczne) | 398 hp (metryczne)
Moment obrotowy silnika – 1200 obr./min, ISO 14396:2002 1612 funt·stopa 2185 N·m
Maksymalny moment obrotowy – 1200 obr./min, SAE J1995:2014 1627 hp 2206 N·m
Użyteczny moment obrotowy – 1100 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 funt·stopa 2086 N·m
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Normy emisji Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku.
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Uwaga (2) ¹ Silniki Cat mogą być zasilane mieszankami oleju napędowego z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: Program • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% Program • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250). * W przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki Cat mogą być zasilane mieszankami oleju napędowego z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: Program • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% Program • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250). * W przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr/min – SAE J1995:2014 1627 lb/ft 2206 N·m
Użyteczny moment obrotowy przy 1100 obr./min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
Moment obrotowy silnika przy 1200 obr./min – ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
Moc maksymalna przy 1700 obr./min — SAE J1995:2014 425 hp 317 kW
Uwaga (3) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: Program • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% Program • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: Program • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% Program • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel.
Moc silnika przy 1700 obr./min – ISO 14396:2002 420 hp 313 kW
Masa eksploatacyjna 66877 lb 30344 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi (przód/tył), awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, otwartym mechanizmem różnicowym osi (przód/tył), awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym i łyżką standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 4.4 mph 7 km/h
Jazda do przodu — 2 8.4 mph 13.6 km/h
Jazda do przodu — 3 14.9 mph 24 km/h
Jazda do przodu — 4 24.5 mph 39.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 5 mph 8.1 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.6 mph 15.5 km/h
Jazda do tyłu — 3 18.3 mph 29.5 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 935 mm (37 cali). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 935 mm (37 cali).
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 110 dB(A) 110 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 ¹ 70 dB(A) 70 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008² 107 dB(A) 107 dB(A)
Uwaga (1) ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie. ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie.
Uwaga (2) ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,288 tony metrycznej (2,522 tony) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2,288 tony metrycznej (2,522 tony) CO2.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 43432 lb 19706 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 46208 lb 20965 kg
Siła odspajania 51008 lbf 227 kN
Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (2) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Zbiornik paliwa 112.5 gal (US) 426 l
Zbiornik DEF 5.5 gal (US) 21 l
Układ chłodzenia 13.7 gal (US) 52 l
Skrzynia korbowa 9.8 gal (US) 37 l
Przekładnia 20.3 gal (US) 77 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 22.2 gal (US) 84 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 22.2 gal (US) 84 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.4 gal (US) 153 l
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 1,400 obr./min 121 gal/min 457 l/min
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4975 psi 34300 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10.1 s 10.1 s
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 10,1 s 10,1 s
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 10.08 ft 3064 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 12.58 ft 3829 mm
Prześwit 1.42 ft 456 mm
Rozstaw osi 12.5 ft 3800 mm
Długość całkowita – bez łyżki 26.83 ft 8155 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2 ft 632 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.92 ft 4554 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 12.67 ft 3881 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 61 ° 61 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 48 ° 48 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 10.75 ft 3260 mm
Szerokość bieżni 8 ft 2440 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 10.08 ft 3064 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 12.58 ft 3829 mm
Prześwit 1.42 ft 456 mm
Rozstaw osi 12.5 ft 3800 mm
Długość całkowita – bez łyżki 27.42 ft 8355 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.17 ft 682 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 15.58 ft 4775 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.5 ft 4125 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 61 ° 61 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 50 ° 50 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 10.75 ft 3260 mm
Szerokość bieżni 8 ft 2440 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 5,4 m³ (7,1 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.

980 XE Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Stanowisko pracy operatora

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Układ zdalnego otwierania drzwi
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Kierowanie, joystick
  • Monitorowany pas bezpieczeństwa
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany
  • Ekran dotykowy
  • Klawiatura, z programowalnymi przyciskami
  • Lusterka ogrzewane
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia, składana
  • Osłona przeciwsłoneczna, tylna, składana
  • Szyby, przednie, bezpieczne, laminowane, gięte

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Scale
  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Profile zastosowań
  • Job Aids
  • Pomoc do elementów sterujących i elektroniczna instrukcja obsługi i konserwacji (eOMM) (dostępne tylko w wybranych językach)
  • Informacje o najważniejszych cechach
  • Widżet przenoszenia łyżki
  • Remote Flash

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C13
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Osie, otwarte mechanizmy różnicowe
  • Ekologiczne spusty osi
  • Skrzynia biegów, bezstopniowa
  • Regulacja siły napędowej przenoszonej na koła
  • Tryb blokady przepustnicy
  • Utrzymywanie pozycji i prędkości na pochyłościach
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo - zwalniany ciśnieniowo

HYDRAULIKA

  • Układ osprzętu roboczego, z elektrohydrauliczną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa zasobniki ciśnienia
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody elastyczne Cat XT™

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła do jazdy drogowej z kierunkowskazami, 2 światła oświetlające tył
  • Światła: do jazdy drogowej z kierunkowskazami

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi
  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)
  • Przypomnienia o konserwacji

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Standardowa wysokość podnoszenia, zetownik
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył

BEZPIECZEŃSTWO

  • Widoczność: lusterka, kamera tylna
  • Platforma do mycia szyb, przednia

980 XE Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Stanowisko pracy operatora

  • Podnóżek
  • Joystick do sterowania osprzętem roboczym (tylko konfiguracje z 2 lub 3 zaworami)
  • Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Radio (DAB+)
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • Szyby, przednie, wzmocnione

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Advanced Payload
  • Drukarka Cat Payload z funkcją E-ticket

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy
  • Osie, mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu
  • Osie, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju, uszczelnienia na ekstremalne temperatury
  • Osie, chłodnica oleju

HYDRAULIKA

  • 3. funkcja dodatkowa z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Światła: LED

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Układ monitorowania ciśnienia w oponach

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Duża wysokość podnoszenia, zetownik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki do jazdy po drogach publicznych
  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, siłowniki, tył
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Zbiornik szybkiego tankowania paliwa
  • Skrzynka narzędziowa

BEZPIECZEŃSTWO

  • Tylny system radarowy Cat Detect
  • Osobny ekran pokazujący widok z tyłu
  • System obserwacji dookólnej (360°)
  • Zwijacz 4-punktowego pasa bezpieczeństwa
  • Błyskowe światła cofania (brak zgodności z konfiguracjami do jazdy po drogach publicznych)
  • Światło ostrzegawcze systemu monitorującego zapięcie pasa bezpieczeństwa
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny (w wyposażeniu standardowym na rynkach, gdzie istnieje taki wymóg)
  • Kliny do kół
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa
  • Do prac na wysypiskach i złomowiskach
  • Leśnictwo

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 980 XE wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE