- Opcja Cat Payload for Trade dla Cat Advanced Payload pozwala zintegrować dane z wagi bezpośrednio z procesami biznesowymi. Została zatwierdzona przez Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej z zachowaniem wszystkich funkcji standardowej wersji Cat Advanced Payload. Opcja jest dostępna w Europie, Turcji, Australii i Nowej Zelandii*.
- Standardowe technologie Cat ułatwiają monitorowanie prac, zarządzanie nimi oraz ich usprawnianie.
– System Cat Payload** z funkcją Assist zapewnia precyzyjne ważenie ładunku nabranego do łyżki. Dane są wyświetlane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można je realnie wykorzystywać do optymalizowania wydajności pracy i dokładności załadunku, na przykład poprzez ręczne odsypywanie.
– VisionLink® zapewnia wgląd w użyteczne dane ze wszystkich zasobów – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu***. Konfigurowalne pulpity pokazują informacje, takie jak liczba przepracowanych godzin, przejechane odległości, lokalizacje z naniesieniem na mapę, czas przestojów, status maszyn, włączenie/wyłączenie maszyn oraz zużycie paliwa. Podejmuj świadome decyzje, które obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy.
– Funkcja automatycznego kopania Autodig pozwala operatorowi całkowicie zautomatyzować proces załadunku materiału do łyżki, tak aby była ona napełniana dokładniej i szybciej.
– Funkcja automatycznego ustawiania opon Auto Set Tires optymalizuje przebieg operacji załadunku, istotnie ograniczając poślizg opon powodujący ich szybsze zużycie.
- Opcjonalny system Cat Advanced Payload**** z funkcją Assist:
– Funkcja Tip Off Assist automatyzuje regulację załadunku ostatniej łyżki, tak aby nie przekroczyć ładowności pojazdu transportowego.
– Rozbudowane funkcje zarządzania spisami, integracji miejsca pracy i zarządzania wagą pozwalają zwiększyć wydajność i rentowność wykonywanych zadań.
– Funkcja e-Ticket umożliwia operatorowi generowanie dokumentów ważenia i łatwe przesyłanie ich na dowolny adres e-mail.
- Opcjonalny system VisionLink Productivity zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Dzięki temu można zwiększyć efektywność pracy, wydajność i wykorzystanie maszyn, a także obniżyć koszty jednostkowe.
* Certyfikaty krajowe różnią się. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
** Nie do sprzedaży.
*** Dostępność danych z terenu może różnić się w zależności od producenta sprzętu.
**** W niektórych regionach jest dostępna legalizacja umożliwiająca wykorzystanie do rozliczeń handlowych
- Fabryczne konfiguracje przeznaczone do konkretnych zastosowań optymalizują wydajność i zwiększają wytrzymałość w najcięższych pracach. Na przykład:
– Modele przemysłowe i do prac przy odpadach mają osłony i wzmocnienia niezbędne w stacjach przeładunkowych, punktach recyklingu, na złomowiskach i miejscach prowadzenia wyburzeń.
– Model do prac leśnych ma zwiększoną zdolność podnoszenia i przechylania pozwalającą na sprawne oraz wydajne transportowanie bali i zrębków w papierniach, brykieciarniach i tartakach.