993

Duże ładowarki kołowe 993

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C32B
Cat C32B
Masa eksploatacyjna — Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
Pojemność łyżki
12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 jarda3)
12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 jarda3)

Podsumowanie

Ładuj więcej materiału. Wykonuj więcej pracy.

Model 993, podobnie jak wszystkie ładowarki kołowe Cat®, jest wyjątkowo solidny i trwały, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki zoptymalizowanej wydajności ładowarka 993 umożliwia bardziej efektywne przenoszenie materiału. Model 993 trafił na rynek w 2008 roku, a obecna generacja tych maszyn kontynuuje wspaniałe tradycje zapoczątkowane w tamtym czasie. Wyposażono go we wszelkie rozwiązania firmy Cat pozwalające uzyskać bardzo wysoki poziom osiągów, trwałości, komfortu oraz wydajności.

Korzyści

Wieloletnia eksploatacja

Niezwykle wytrzymała konstrukcja oraz sprawdzone w rzeczywistych warunkach roboczych ramiona podnoszenia zapewniają maksymalny współczynnik wykorzystania maszyny i gwarantują wieloletnie użytkowanie

Komfortowa kabina sprzyjająca wydajności

Bezkonkurencyjna wygoda i ergonomia stanowiska operatora pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości maszyny w każdych okolicznościach.

System wydajnego załadunku i transportu

Wielkości łyżek są idealnie dopasowane do pojemności skrzyń ładunkowych wozideł Cat, dzięki czemu załadunek odbywa się z optymalną wydajnością

Dane techniczne produktu 993

Model silnika Cat C32B Cat C32B
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Pojemność skokowa 1959 in³ 32.1 l
Normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) EPA Tier 4 Final (USA), odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA)
Moc maksymalna — SAE J1995 1039 hp 775 kW
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 974 hp 726 kW
Moc użyteczna — ISO 14396 1024 hp 764 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 974 hp 726 kW
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 964 hp 719 kW
Maksymalny moment obrotowy przy 1,250 obr./min 4034 lb/ft 5470 N·m
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 r/min 1800 r/min
Skok tłoka 6.4 in 162 mm
Przyrost momentu obrotowego 33% 33%
Uwaga Standardowy układ chłodzenia. Standardowy układ chłodzenia.
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Pojemność skokowa 1959 in³ 32.1 l
Normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA) EPA Tier 4 Final (USA), odpowiednik normy EPA Tier 2 (USA)
Model silnika Cat C32B Cat C32B
Moc maksymalna — SAE J1995 1029 hp 767 kW
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 960 hp 716 kW
Moc użyteczna — ISO 14396 1015 hp 757 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 960 hp 716 kW
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 952 hp 710 kW
Maksymalny moment obrotowy przy 1,250 obr./min 4034 ft-lb 5470 N·m
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 r/min 1800 r/min
Skok tłoka 6.4 in 162 mm
Przyrost momentu obrotowego 33% 33%
Uwaga Standardowy układ chłodzenia. Standardowy układ chłodzenia.
Masa eksploatacyjna — Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
Pojemność łyżki 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 jarda3) 12,2-23,7 m3 (16,0-31,0 jarda3)
Kąt skrętu w przegubie 43 ° 43 °
Pasujące wozidła Cat – wersja ze standardową wysokością podnoszenia 777 777
Pasujące wozidła Cat — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 777, 785 777, 785
Masa eksploatacyjna — odpowiednik normy Tier 2 Final* 294687 lb 133668 kg
Ładowność znamionowa — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 27.5 t 24.9 t
Ładowność znamionowa – standardowa wysokość podnoszenia 30 t 27.2 t
Uwaga * Wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia, opony 50/65-51 (364-6315), standardowy układ chłodzenia, łyżka (496-9912) o pojemności 13,8 m³ (18,0 jarda³). * Wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia, opony 50/65-51 (364-6315), standardowy układ chłodzenia, łyżka (496-9912) o pojemności 13,8 m³ (18,0 jarda³).
Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Jazda do przodu — 1 4.2 mph 6.8 km/h
Jazda do przodu — 2 7.4 mph 11.9 km/h
Jazda do przodu — 3 12.7 mph 20.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.7 mph 7.5 km/h
Jazda do tyłu — 2 8.1 mph 13.1 km/h
Jazda do tyłu — 3 13.9 mph 22.5 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 8 mph 13 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 14.1 mph 22.8 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 4.9 mph 8 km/h
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.8 mph 14.2 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 15.6 mph 25.2 km/h
Uwaga Prędkości obliczone dla opon 50/65-51 (364-6315). Prędkości obliczone dla opon 50/65-51 (364-6315).
Siłowniki – podnoszenie/przechylanie Dwustronne działanie Dwustronne działanie
Siłownik podnoszenia — średnica 10.5 in 267 mm
Siłownik podnoszenia — skok 66.2 in 1682 mm
Układ podnoszenia/przechylania — obwód Układ hydrauliczny Positive Flow Control Układ hydrauliczny Positive Flow Control
Układ podnoszenia/przechylania — pompa Tłokowa, o zmiennym wydatku Tłokowa, o zmiennym wydatku
Przepływ maksymalny przy 1,650 obr./min 311 gal/min 1180 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4200 psi 29500 kPa
Siłownik przechyłu — średnica 9.3 in 235 mm
Siłownik przechyłu — skok 40.9 in 1040 mm
Uwaga Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia. Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia.
Zrzut 1.8 s 1.8 s
Niższe 3.8 s 3.8 s
Swobodne opuszczanie 3.1 s 3.1 s
Odchylanie 2.4 s 2.4 s
Podnoszenie 9.2 s 9.2 s
Łączny czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego 17.2 s 17.2 s
Uwaga Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia, prędkości obliczone. Konfiguracja o zwiększonej wysokości podnoszenia, prędkości obliczone.

993 Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik, C32B
  • Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze
  • Hamulec postojowy w układzie przeniesienia napędu
  • Pompa zasilająca układu paliwowego (elektryczna)
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika (nad pokrywą silnika)
  • Automatyczne wspomaganie rozruchu za pomocą eteru
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z 3 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tyłu, sterowana elektronicznie
  • Układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła
  • Standardowa przekładnia ICTC

SERVICE (Serwis)

  • Filtry drenu kadłuba
  • Złącze serwisowe pobierania danych VIMS
  • i programu Cat Electronic Technician w zderzaku
  • Ekologiczny spust dla osi
  • Z przodu podest wokół kabiny
  • Układ szybkiego tankowania paliwa dostępny z poziomu podłoża
  • Zgrupowane złącza ciśnieniowe układu hydraulicznego
  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego
  • Zaczep uciągu ze sworzniem
  • Sworznie układu zawieszenia osprzętu, bezobsługowe
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • System Product Link™
  • Węzeł serwisowy ze złączami układu elektrycznego i obiegów płynów dostępny z poziomu podłoża
  • Wzierniki do kontroli poziomu płynu w układzie kierowniczym, układzie osprzętu i
  • oleju przekładniowego
  • Blokada skrzyni biegów w zderzaku
  • Przewody smarowe

CHŁODZENIE

  • Standardowy układ chłodzenia (zalecany do miejsc pracy, w których temperatura nie przekracza 43°C [110°F])

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Alternator 150 A
  • Cztery akumulatory 1400 CCA
  • Złącza DIN
  • 24-woltowy układ rozruchu i ładowania
  • Złącze diagnostyczne – układ rozruchu i ładowania
  • Układ elektryczny 24 V
  • Węzeł serwisowy układów elektronicznych
  • Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów
  • Oświetlenie, światła halogenowe (przednie i tylne), schodki wejściowe
  • Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego
  • Blokada rozrusznika i skrzyni biegów w zderzaku

PAKIET NA NISKIE TEMPERATURY

  • Fotel podgrzewany

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm cofania
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Przełącznik blokady osprzętu
  • Schodki, dostęp od prawej i lewej strony
  • Dźwignia blokady układu kierowniczego i skrzyni biegów w kabinie
  • Zabezpieczenia palców stóp

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Fotel Premium z ogrzewaną i aktywnie chłodzoną skórą, regulacją podparcia lędźwiowego, pneumatycznie regulowanymi podparciami w siedzisku i oparciu oraz regulacją pochylenia i długości poduszki siedzenia
  • Wyświetlacz układu Advisor pokazuje w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych, a także umożliwia przeprowadzanie kalibracji i wprowadzanie ustawień własnych operatora.
  • Klimatyzacja
  • Filtr wstępny powietrza
  • Wyciszona i hermetyczna kabina, niezależna zewnętrzna konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)/konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS), z miejscem do zamontowania radioodtwarzacza, wyposażona w antenę, głośniki, przetwornicę (12 V, 10 A) i gniazdo zasilania.
  • Zapalniczka i popielniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Dwie dźwignie sterujące funkcjami podnoszenia i pochylania
  • Wyświetlacz cyfrowy na konsoli środkowej: – Bieg – Prędkość jazdy – Maszynogodziny
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oprzyrządowanie i wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej – Poziom paliwa – Temperatura oleju hydraulicznego – Temperatura oleju w układzie napędowym – Obrotomierz
  • Sufitowe oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i instrukcję, uchwyty na napoje
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył): – Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)
  • Szyby klejone, przyciemnione

WYDAJNOŚĆ

  • Automatyczne poziomowanie łyżki
  • Automatyczny powrót łyżki do zadanego położenia
  • Układ hydrauliczny osprzętu Positive Flow Control
  • Układ kierowniczy z funkcją regulacji wydatku

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Standardowa wysokość podnoszenia (30 ton amerykańskich z przodu)

993 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Przekładnia ICTC ze sprzęgłem blokującym
  • Hamulec silnikowy

SERVICE (Serwis)

  • System automatycznego smarowania

CHŁODZENIE

  • Wysokowydajny układ chłodzenia (zalecany do miejsc pracy, w których temperatura nie przekracza 55°C [131°F])

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • System Product Link – komunikacja przez sieć telefonii komórkowej
  • Product Link (satelita)

PAKIET NA NISKIE TEMPERATURY

  • Podgrzewacz paliwa (ogrzewany wskutek recyrkulacji z wykorzystaniem ciepła silnika i wymiennika ciepła) (zalecany do temperatur od –18°C do –30°C [od 0°F do –22°F])
  • Płyn niezamarzający (ochrona do -50°C/-58°F)
  • Podgrzewane lusterka
  • Elementy grzejne cieczy chłodzącej silnik na 120 lub 240 V (zalecane do temperatur od –18°C do –30°C [od 0°F do –22°F])

BEZPIECZEŃSTWO

  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • System wykrywania obiektów (radar)
  • Kamera tylna
  • Wysiadanie – zautomatyzowany tylny system dostępowy
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Kliny do kół

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Joysticki sterujące funkcjami podnoszenia i pochylania
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Szyba odporna na uderzenia i chroniąca przez nagrzewaniem kabiny osadzona w gumowych uszczelkach (zgodna z normą AS/NZS 2080)

WYDAJNOŚĆ

  • Przekładnia ICTC ze sprzęgłem blokującym

STEROWANIE MASZYNĄ I SYSTEMY PROWADZENIA

  • Przygotowanie do wyposażenia w system Cat Terrain

OBRĘCZE I OPONY

  • Obręcz zapasowa 40.00x51
  • Opony – 50/65R51
  • Opony – 50/65-51
  • Ogranicznik wychylenia osi

ZAŁADUNEK I PRZEMIESZCZANIE LUB INTENSYWNY PRZEWÓZ

  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Tylne błotniki do jazdy po drogach

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Duża wysokość podnoszenia (27,5 tony amerykańskiej z przodu)

WYCISZENIE

  • Pakiet wyciszający

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Fleet dla górnictwa odkrywkowego

    Cat® MineStar Fleet to najlepsze źródło informacji do zarządzania flotą. Zintegrowany system monitorowania floty i zarządzania nią, który może być wykorzystywany do pracy z dowolną maszyną lub systemem w celu pomiaru, zarządzania i maksymalizacji każdego aspektu operacji, niezależnie od wielkości lub rodzaju. Fleet zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Monitoruje lokalizację maszyny i ruchy materiału, a także przekazuje ostrzeżenia o niewłaściwej trasie, aby zapewnić przemieszczanie materiału do prawidłowej lokalizacji.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® MineStar Fleet to najlepsze źródło informacji do zarządzania flotą. Zintegrowany system monitorowania floty i zarządzania nią, który może być wykorzystywany do pracy z dowolną maszyną lub systemem w celu pomiaru, zarządzania i maksymalizacji każdego aspektu operacji, niezależnie od wielkości lub rodzaju. Fleet zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w czas cyklu, ładunek i inne kluczowe parametry operacyjne. Monitoruje lokalizację maszyny i ruchy materiału, a także przekazuje ostrzeżenia o niewłaściwej trasie, aby zapewnić przemieszczanie materiału do prawidłowej lokalizacji.

Poznaj technologie
  • Cat Health

    Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu maszyn kopalnie mogą wdrożyć bardziej proaktywne podejście do konserwacji i napraw. Kluczowym elementem tego podejścia są dane dotyczące stanu sprzętu. Dzięki danym kopalnie mogą identyfikować problemy ze sprzętem na długo przed wystąpieniem awarii.

    Dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla ulepszania analityki operacyjnej i analizy predykcyjnej maszyn. Cat® MineStar™ Health pomaga zaspokoić tę potrzebę, zapewniając łączność z maszynami i dostarczając ważne informacje. Oferta MineStar Health obejmuje rozwiązania, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych ze sprzętu, a także aplikacje do wizualizacji, analizy i raportowania danych o stanie sprzętu.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Dzięki regularnemu monitorowaniu stanu maszyn kopalnie mogą wdrożyć bardziej proaktywne podejście do konserwacji i napraw. Kluczowym elementem tego podejścia są dane dotyczące stanu sprzętu. Dzięki danym kopalnie mogą identyfikować problemy ze sprzętem na długo przed wystąpieniem awarii.

Dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie dla ulepszania analityki operacyjnej i analizy predykcyjnej maszyn. Cat® MineStar™ Health pomaga zaspokoić tę potrzebę, zapewniając łączność z maszynami i dostarczając ważne informacje. Oferta MineStar Health obejmuje rozwiązania, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie danych ze sprzętu, a także aplikacje do wizualizacji, analizy i raportowania danych o stanie sprzętu.

Poznaj technologie
  • Cat Terrain do załadunku

    Produkcja kopalni zależy od sprawnego załadunku i transportowania. Cat® MineStar™ Terrain do załadunku sprawia, że operacje te są bardziej wydajne, a jednocześnie dostarcza dokładne informacje zwrotne kluczowemu personelowi. Terrain do załadunku to system prowadzenia maszyny dostarczający w czasie rzeczywistym w kabinie dane dotyczące wszystkich kwestii: od ustawienia łyżki i wysokości skarpy po złoża rudy i ilość materiału usuwanego i uzupełnianego. To daje operatorowi możliwość maksymalizacji wydajności maszyny, co prowadzi do lepszego zarządzania materiałem, dokładniejszego wykonania profili, mniejszej liczby poprawek i mniejszego zużycia.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Produkcja kopalni zależy od sprawnego załadunku i transportowania. Cat® MineStar™ Terrain do załadunku sprawia, że operacje te są bardziej wydajne, a jednocześnie dostarcza dokładne informacje zwrotne kluczowemu personelowi. Terrain do załadunku to system prowadzenia maszyny dostarczający w czasie rzeczywistym w kabinie dane dotyczące wszystkich kwestii: od ustawienia łyżki i wysokości skarpy po złoża rudy i ilość materiału usuwanego i uzupełnianego. To daje operatorowi możliwość maksymalizacji wydajności maszyny, co prowadzi do lepszego zarządzania materiałem, dokładniejszego wykonania profili, mniejszej liczby poprawek i mniejszego zużycia.

Poznaj technologie

Obejrzyj interaktywną prezentację produktu, w której przedstawiamy znakomite funkcje i zalety maszyny 993.

Rozpocznij prezentację 993
close

Galeria multimediów

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993

Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993
Duża ładowarka kołowa 993

Experience the Cat® 993 Wheel Loader

Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

Experience the Cat® 993 Wheel Loader
Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

360 View
360 View

Zobacz, jak 993 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE