962

Średniej wielkości ładowarki kołowe 962

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – 2100 obr./min, ISO 14396:2002
269 hp
201 kW
Masa eksploatacyjna
44469 lb
20171 kg
Moc silnika – 2100 obr./min, ISO 14396:2002
273 KM (metryczne)
273 KM (metryczne)

Podsumowanie

Łatwa obsługa, znakomita wydajność

Ładowarka kołowa Cat® 962 zapewnia doskonałą wydajność dzięki prostym w obsłudze rozwiązaniom technologicznym, które pomagają zwiększyć efektywność operatora i maksymalnie napełniać łyżkę za każdym razem, a tym samym zapewniają wysoką produktywność. Długie okresy międzyobsługowe wydłużają czas pracy bez przestojów. Maszyna spełnia rygorystyczne normy emisji przy zachowaniu doskonałych parametrów eksploatacyjnych. Jej konstrukcja zapewnia wysoką wydajność, niezawodność, trwałość i uniwersalność, idealnie wpasowując się w rosnące wymagania użytkowników.

Korzyści

Znakomita wydajność

Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego z przodu*, unowocześnione pokładowe pomoce robocze** oraz szeroki wybór konfiguracji pomagają zwiększyć sprawność maszyny.

* Tam, gdzie ma to zastosowanie
** 962 (14B) w porównaniu z 962 (14A)

Wydajna praca

Długie okresy międzyobsługowe, przypomnienia o konserwacji wyświetlane w kabinie, układ monitorujący ciśnienie w oponach oraz poszerzona obsługa zdalnego serwisowania pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

Niezrównane bezpieczeństwo

Przestronna kabina z szybą przednią rozciągającą się od podłogi do sufitu, lewy podnóżek zwiększający stabilność oraz zestaw 4-punktowego pasa bezpieczeństwa ze zwijaczami pomagają bezpieczniej pracować. Opcjonalny system ostrzegania przed kolizją z funkcjami blokowania ruchu i wykrywania osób pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pracowników znajdujących się w pobliżu maszyny.

Dane techniczne produktu 962

Moc silnika – 2100 obr./min, ISO 14396:2002 269 hp 201 kW
Moc silnika – 2100 obr./min, ISO 14396:2002 273 KM (metryczne) 273 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Moc maksymalna – 2100 obr./min, SAE J1995:2014 273 kW 203 hp
Moc maksymalna – 2100 obr./min, SAE J1995:2014 277 hp (metryczne) 277 hp (metryczne)
Moc użyteczna – 2100 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 KM (metryczne) 255 KM (metryczne)
Moment obrotowy silnika – 1400 obr./min, ISO 14396:2002 918 funt·stopa 1245 N·m
Maksymalny moment obrotowy – 1400 obr./min, SAE J1995:2014 926 funt·stopa 1256 hp
Użyteczny moment obrotowy – 1400 obr./min, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 funt·stopa 1176 N·m
Pojemność skokowa 427 in³ 7.01 l
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin.
Uwaga (2) ¹ Silniki Cat mogą być zasilane mieszankami oleju napędowego z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250). * W przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki Cat mogą być zasilane mieszankami oleju napędowego z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)* w stężeniu do 20% • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250). * W przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Masa eksploatacyjna 44469 lb 20171 kg
Uwaga Masa maszyny w konfiguracji z układem równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”, oponami radialnymi Bridgestone 23.5R25 VJT L3, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, mechanizmem różnicowym przedniej osi/otwartym mechanizmem różnicowym tylnych osi, osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym oraz łyżką standardową o pojemności 3,3 m³ (4,3 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE. Masa maszyny w konfiguracji z układem równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”, oponami radialnymi Bridgestone 23.5R25 VJT L3, przy całkowicie napełnionych układach, z operatorem, standardową przeciwwagą, układem kontroli komfortu jazdy, pakietem wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, błotnikami do jazdy po drogach, systemem Product Link™, mechanizmem różnicowym przedniej osi/otwartym mechanizmem różnicowym tylnych osi, osłoną układu napędowego, awaryjnym układem kierowniczym, pakietem wyciszającym oraz łyżką standardową o pojemności 3,3 m³ (4,3 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą BOCE.
Jazda do przodu — 1 4.3 mph 6.9 km/h
Jazda do przodu — 2 7.5 mph 12 km/h
Jazda do przodu — 3 12 mph 19.3 km/h
Jazda do przodu — 4 16 mph 25.7 km/h
Jazda do przodu — 5 24.5 mph 39.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.3 mph 6.9 km/h
Jazda do tyłu — 2 7.5 mph 12 km/h
Jazda do tyłu — 3 16 mph 25.7 km/h
Uwaga Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 787 mm (31 cali). Maksymalna prędkość jazdy maszyny standardowej z pustą łyżką i standardowymi oponami L3 o promieniu toczenia 787 mm (31 cali).
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Uwaga (1) ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie. ¹Dotyczy krajów, które przyjęły Dyrektywy UE lub brytyjskie.
Uwaga (2) ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ² Poziom hałasu na zewnątrz – Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/14/WE i brytyjskie przepisy UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2 288 tony metrycznej (2 522 tony amer.) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co jest odpowiednikiem 2 288 tony metrycznej (2 522 tony amer.) CO2.
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – z odkształceniem opon 25869 lb 11734 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące – przy pełnym skręcie pod kątem 40° – bez odkształcenia opon 27529 lb 12487 kg
Siła odspajania 42489 lbf 189 kN
Uwaga (1) Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”. Dotyczy maszyny o konfiguracji podanej w punkcie „Masa”.
Uwaga (2) Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów. Pełna zgodność z wymogami normy ISO 14397-1:2007, określonymi w częściach od 1 do 6, gdzie wymagany jest 2-procentowy margines bezpieczeństwa między wynikami obliczeń i testów.
Zbiornik paliwa 68.6 gal (US) 259.5 l
Zbiornik DEF 4 gal (US) 15 l
Układ chłodzenia 14.3 gal (US) 54 l
Skrzynia korbowa 5.5 gal (US) 21 l
Przekładnia 11.4 gal (US) 43 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 11.4 gal (US) 43 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 11.4 gal (US) 43 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 25.6 gal (US) 97 l
Układ osprzętu roboczego – maksymalny wydatek pompy przy 2,340 obr./min 85 gal/min 322 l/min
Układ osprzętu roboczego — maksymalne ciśnienie robocze 4250 psi 29300 kPa
Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego – łącznie 9.4 s 9.4 s
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 8.75 ft 2692 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.25 ft 3453 mm
Prześwit 1.08 ft 351 mm
Rozstaw osi 10.92 ft 3350 mm
Długość całkowita – bez łyżki 23.83 ft 7263 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.17 ft 674 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.83 ft 4223 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 11.33 ft 3459 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 55 ° 55 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 51 ° 51 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.33 ft 2825 mm
Szerokość bieżni 7 ft 2140 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 3,3 m³ (4,3 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 3,3 m³ (4,3 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika 8.75 ft 2692 mm
Wysokość — górna część konstrukcji ROPS 11.25 ft 3453 mm
Prześwit 1.08 ft 351 mm
Rozstaw osi 10.92 ft 3350 mm
Długość całkowita – bez łyżki 25.17 ft 7657 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki w położeniu transportowym 2.5 ft 776 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.75 ft 4511 mm
Prześwit ramienia podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia 11.83 ft 3612 mm
Kąt odchylenia – maksymalna wysokość podnoszenia 56 ° 56 °
Kąt odchylenia – położenie transportowe 48 ° 48 °
Szerokość nad oponami (z obciążeniem) 9.33 ft 2825 mm
Szerokość bieżni 7 ft 2140 mm
Uwaga Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 3,3 m³ (4,3 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Wszystkie wymiany są orientacyjne i dotyczą maszyny wyposażonej w łyżkę standardową o pojemności 3,3 m³ (4,3 jarda³) z przykręcaną krawędzią tnącą (BOCE) oraz opony radialne Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

962 Wyposażenie standardowe

Uwaga

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina, hermetyczna, wyciszona
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem, hamulec postojowy
  • Hydromechaniczny układ kierowniczy z normalną kierownicą
  • Monitorowany pas bezpieczeństwa
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Ekran dotykowy
  • Klawiatura, z programowalnymi przyciskami
  • Klimatyzacja, nagrzewnica, układ odszraniania (automatyczna regulacja temperatury, intensywność nadmuchu)
  • Osłona przeciwsłoneczna, przednia i tylna, składana

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Payload Scale
  • Autodig z automatycznym ustawianiem opon
  • Identyfikator operatora i zabezpieczenia maszyny
  • Profile zastosowań
  • Job Aids
  • Pomoc do elementów sterujących i elektroniczna instrukcja obsługi i konserwacji (eOMM)
  • Informacje o najważniejszych cechach
  • Widżet przenoszenia łyżki
  • Remote Flash

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat C7.1
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody w układzie paliwowym i pomocniczy filtr paliwa
  • Silnik, filtr wstępny powietrza
  • Osie, mechanizmy różnicowe otwarty/otwarty (standardowo w zależności od regionu)
  • Osie, automatyczna blokada mechanizmu różnicowego z przodu (LHD)
  • Przekładnia, wałek pośredni, automatyczna skrzynia biegów Power Shift
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
  • Hamulce zasadnicze, hydrauliczne, w pełni zamknięte, mokre, tarczowe, wskaźniki zużycia
  • Hamulec postojowy, zacisk na przedniej osi, załączany sprężynowo – zwalniany ciśnieniowo
  • Odłącznik pedału hamulca z funkcją zwalniania

HYDRAULIKA

  • Układ osprzętu roboczego, wykrywający obciążenie, z pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Układ kierowniczy, wykrywający obciążenie, z dedykowaną pompą tłokową o zmiennym wydatku
  • Zawory do pobierania próbek oleju, przewody elastyczne Cat XT™

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości
  • Światła: halogenowe, 4 światła robocze, 2 światła do jazdy drogowej z kierunkowskazami, 2 światła oświetlające tył

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Tablica rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i lampkami ostrzegawczymi
  • Podstawowy monitor z dotykowym ekranem (Cat Payload, cztery sekcje, ustawienia maszyny i komunikaty)
  • Przypomnienia o konserwacji

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Układ równoległego podnoszenia osprzętu typu „Z”
  • Funkcje powrotu osprzętu do zadanego położenia: podnoszenie i przechył

BEZPIECZEŃSTWO

  • Widoczność: lusterka, kamera tylna
  • Platforma do mycia szyb, przednia

962 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Układ zdalnego otwierania drzwi (standardowo w zależności od regionu)
  • Podnóżek
  • Kierowanie, joystick (LHD)
  • Joystick do sterowania osprzętem roboczym (tylko konfiguracje z 2 lub 3 zaworami)
  • Radioodbiornik
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Fotel, pokryty zamszem/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany
  • Fotel, pokryty skórą/tkaniną, amortyzowany, ogrzewany/chłodzony
  • Lusterka ogrzewane
  • Szyba, przednia, laminowana
  • Szyby, przednie, wzmocnione
  • Osłony wszystkich szyb kabiny

POKŁADOWE TECHNOLOGIE

  • Cat Advanced Payload
  • Drukarka Cat Payload z funkcją E-ticket
  • Cat Payload for Trade (Dostępne w Europie, Turcji, Australii i Nowej Zelandii. Certyfikaty krajowe są różne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
  • Układ zdalnego sterowania

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbina, filtr wstępny powietrza
  • Chłodnica do bardzo zanieczyszczonych środowisk
  • Wentylator chłodzący, dwukierunkowy
  • Osie, blokada mechanizmu różnicowego z przodu (HMU)
  • Osie, automatyczne blokady mechanizmów różnicowych z przodu i z tyłu
  • Osie, ekologiczne zawory spustowe, przystosowane do zamontowania chłodnic oleju, uszczelnienia na ekstremalne temperatury
  • Osie, chłodnica oleju
  • Układ kontroli komfortu jazdy, dwa akumulatory (standardowo w zależności od regionu)

HYDRAULIKA

  • 3. i 4. funkcje dodatkowe z układem kontroli komfortu jazdy
  • Sterowanie szybkozłączem

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach, 120 V lub 240 V
  • Światła: LED

UKŁAD ZAWIESZENIA OSPRZĘTU

  • Duża wysokość podnoszenia

UKŁAD MONITORUJĄCY

  • Układ monitorowania ciśnienia w oponach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Automatyczny układ smarowania Cat
  • Błotniki, przedłużenia lub do jazdy po drogach
  • Osłony: układ napędowy, skrzynia korbowa, przeszklenie, siłowniki, tył
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego
  • Dostęp od tyłu kabiny
  • Skrzynka narzędziowa

BEZPIECZEŃSTWO

  • Tylny system radarowy Cat Detect
  • Osobny ekran pokazujący widok z tyłu
  • System obserwacji dookólnej (360°)
  • Zwijacz 4-punktowego pasa bezpieczeństwa
  • Błyskowe światła cofania
  • Światło ostrzegawcze systemu monitorującego zapięcie pasa bezpieczeństwa
  • Awaryjny układ kierowniczy, elektryczny (w wyposażeniu standardowym w zależności od regionu)
  • Kliny do kół
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

KONFIGURACJE SPECJALNE

  • System ostrzegania przed kolizją z blokadą ruchu i wykrywaniem osób
  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Odpady i przemysł
  • Leśnictwo
  • Odporność na korozję

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 962 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Średnia ładowarka kołowa 962

Średnia ładowarka kołowa 962

Średnia ładowarka kołowa 962

Średnia ładowarka kołowa 962

Średnia ładowarka kołowa 962

Średnia ładowarka kołowa 962

Średnia ładowarka kołowa 962

Średnia ładowarka kołowa 962
Średnia ładowarka kołowa 962
Średnia ładowarka kołowa 962
Średnia ładowarka kołowa 962
Średnia ładowarka kołowa 962
Średnia ładowarka kołowa 962
Średnia ładowarka kołowa 962