Zdjęcie studyjne

Uchwyty wideł budowlanych 2134mm (84cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Wysokość
43.1 in
1095 mm
Szerokość
84 in
2134 mm
Masa
1148.6 lb
521 kg

Podsumowanie

Do użytku w wymagających zastosowaniach, do których standardowe uchwyty wideł paletowych mogą być niewystarczające.

Dane techniczne produktu 2134mm (84cale)

Wysokość 43.1 in 1095 mm
Szerokość 84 in 2134 mm
Masa 1148.6 lb 521 kg
Długość 14.4 in 366 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2134mm (84cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.