988

Duże ładowarki kołowe 988

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
Masa eksploatacyjna
112574 lb
51062 kg
Zakres pojemności łyżki
4,7–13 m3 (6,2–17 jardów3)
4,7–13 m3 (6,2–17 jardów3)

Podsumowanie

Lider branży — jeszcze lepszy

Ładowarka kołowa Cat® 988 pomaga przemieścić więcej materiału w krótszym czasie i przy niskim koszcie w przeliczeniu na tonę, przyspieszając zwrot nakładów na inwestycję. Maszyna zapewnia znaczne oszczędności paliwa oraz ma wytrzymałą konstrukcję umożliwiającą wielokrotne przebudowywanie.

Korzyści

NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA

Wykorzystanie trybu ekonomicznego zapewnia oszczędność paliwa przy zachowaniu wydajności

ŁATWIEJSZE SERWISOWANIE

Wygodniejsza regularna konserwacja dzięki zgrupowanym punktom obsługowym

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Większa produktywność w większości zastosowań związanych z załadunkiem ciężarówek przy użyciu łyżek z serii Performance o zwiększonych pojemnościach

Dane techniczne produktu 988

Moc silnika – ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
Model silnika Cat® C18 ™ Cat® C18 ™
Znamionowa prędkość obrotowa 1700/min 1700/min
Prędkość przy mocy szczytowej 1500/rpm 1500/rpm
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 588 hp 439 kW
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1105 in³ 18.1 l
Maksymalny moment obrotowy przy 1200 obr./min 2230 funt·stopa 3023 N·m
Przyrost momentu obrotowego 58 % 58 %
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), japońska norma emisji z 2014 r., MAR-1 (Brazylia) oraz Nonroad Stage IV (Chiny) będące odpowiednikiem norm emisji EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE) oraz EPA Tier 2 (USA) i Stage II (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), japońska norma emisji z 2014 r., MAR-1 (Brazylia) oraz Nonroad Stage IV (Chiny) będące odpowiednikiem norm emisji EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE) oraz EPA Tier 2 (USA) i Stage II (UE)
Masa eksploatacyjna 112574 lb 51062 kg
Zakres pojemności łyżki 4,7–13 m3 (6,2–17 jardów3) 4,7–13 m3 (6,2–17 jardów3)
Ładowność znamionowa — do kamieniołomów 12.5 t 11.3 t
Ładowność znamionowa — materiał sypki 16 t 14.5 t
Pasujące wozidła Cat — wersja standardowa 770~772 770~772
Pasujące wozidła Cat — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia 773~775 773~775
Typ przekładni Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Jazda do przodu — 1 4 mph 6.5 km/h
Jazda do przodu — 2 7.2 mph 11.6 km/h
Jazda do przodu — 3 12.7 mph 20.4 km/h
Jazda do przodu — 4 21.6 mph 34.7 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.7 mph 7.5 km/h
Jazda do tyłu — 2 8.3 mph 13.3 km/h
Jazda do tyłu — 3 14.4 mph 23.2 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód Blokada wyłączona Blokada wyłączona
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód 7.8 mph 12.5 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód 13.9 mph 22.3 km/h
Napęd bezpośredni — 4. bieg do jazdy w przód 24.4 mph 39.3 km/h
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny 5 mph 8 km/h
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny 8.9 mph 14.3 km/h
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny 15.8 mph 25.5 km/h
Układ podnoszenia/przechylania — obwód EH — układ Positive Flow Control, podział wydatku EH — układ Positive Flow Control, podział wydatku
Maksymalne natężenie przepływu przy 1400–1860 obr./min 153 gal/min 580 l/min
Nastawa zaworu nadmiarowego — podnoszenie/pochylanie 4757 psi 32800 kPa
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok 210 mm x 1050 mm (8,7cala x 41,3cala) 210 mm x 1050 mm (8,7cala x 41,3cala)
Siłowniki, dwustronnego działania — przechył, średnica i skok 269 mm x 685 mm (8,7cala x 27cala) 269 mm x 685 mm (8,7cala x 27cala)
Obwód sterujący Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Nastawa zaworu nadmiarowego — głównego 551 psi 3800 kPa
Układ podnoszenia/przechylania Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Odchylanie 4.5 s 4.5 s
Podnoszenie 8 s 8 s
Zrzut 2.2 s 2.2 s
Swobodne opuszczanie 3.5 s 3.5 s
Całkowity czas trwania cyklu hydraulicznego — pusta łyżka 18.2 s 18.2 s
Układ kierowniczy — obwód Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia
Układ kierowniczy — pompa Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy 4351 psi 30000 kPa
Pełny kąt skrętu 86 ° 86 °
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (wysoka prędkość obrotowa na biegu jałowym) 3.4 s 3.4 s
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego — niska prędkość obrotowa na biegu jałowym 5.6 s 5.6 s
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej.
Przód Stała Stała
Tył Z czopem Z czopem
Kąt wychylenia 13 ° 13 °
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcje ROPS/FOPS spełniają wymagania określone normami ISO3471:2008 oraz ISO3449:2005 Level II Konstrukcje ROPS/FOPS spełniają wymagania określone normami ISO3471:2008 oraz ISO3449:2005 Level II
Zbiornik paliwa 188 gal (US) 712 l
Układ chłodzenia 31.7 gal (US) 120 l
Ciecz chłodząca (wartość potwierdzona testami napełnienia ogniw) 33 gal (US) 125 l
Skrzynia korbowa 15.9 gal (US) 60 l
Przekładnia 31.7 gal (US) 120 l
Przekładnia — wartość potwierdzona testami napełnienia ogniw 29 gal (US) 110 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 49.1 gal (US) 186 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 49.1 gal (US) 186 l
Ilość oleju w układzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 125.5 gal (US) 475 l
Układ hydrauliczny — wyłącznie zbiornik 63.4 gal (US) 240 l
Wysokość od podłoża do szczytu konstrukcji ROPS 13.8 ft 4202 mm
Wysokość od podłoża do szczytu rury wydechowej 14.8 ft 4521 mm
Wysokość od podłoża do szczytu pokrywy silnika 10.9 ft 3334 mm
Odległość od środka osi tylnej do zderzaka 10.5 ft 3187 mm
Odległość od środka osi przedniej do krawędzi łyżki 14 ft 4254 mm
Rozstaw osi 14.9 ft 4550 mm
Maksymalna długość całkowita 39.3 ft 11991 mm
Prześwit od podłoża do dolnego sworznia sprzęgu 1.9 ft 568 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia 11.9 ft 3641 mm
Wysokość sworznia B — maksymalna wysokość podnoszenia 18 ft 5491 mm
Maksymalna wysokość całkowita — podniesiona łyżka 24.5 ft 7455 mm
Zasięg — maksymalna wysokość podnoszenia 6.5 ft 1981 mm
Wysokość od podłoża do szczytu konstrukcji ROPS 13.8 ft 4202 mm
Wysokość od podłoża do szczytu rury wydechowej 14.8 ft 4521 mm
Wysokość od podłoża do szczytu pokrywy silnika 10.9 ft 3334 mm
Odległość od środka osi tylnej do zderzaka 10.5 ft 3187 mm
Odległość od środka osi przedniej do krawędzi łyżki 15.3 ft 4661 mm
Rozstaw osi 14.9 ft 4550 mm
Maksymalna długość całkowita 40.7 ft 12398 mm
Prześwit od podłoża do dolnego sworznia sprzęgu 1.9 ft 568 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.3 ft 4043 mm
Wysokość sworznia B — maksymalna wysokość podnoszenia 19.3 ft 5887 mm
Maksymalna wysokość całkowita — podniesiona łyżka 25.8 ft 7849 mm
Zasięg — maksymalna wysokość podnoszenia 6.8 ft 2062 mm
Pojemności łyżek 4,7–13 m3 (6,2–17 jardów3) 4,7–13 m3 (6,2–17 jardów3)
Uwaga (1) Poziom ciśnienia akustycznego działającego na operatora, mierzony w warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO 6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom ciśnienia akustycznego działającego na operatora, mierzony w warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO 6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (2) W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu.

988 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator 150 A, pojedynczy
  • Akumulatory suche
  • Przetwornica 10/15A, 24V na 12V
  • Oświetlenie (światła halogenowe, światła robocze, oświetlenie schodków dostępowych i platformy serwisowej)
  • Układ rozruchu i ładowania, 24 V
  • Gniazdo wspomagania rozruchu
  • Blokada rozrusznika w zderzaku
  • Blokada skrzyni biegów, w zderzaku

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wyświetlacz graficzny pokazujący w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych i umożliwiający przeprowadzanie kalibracji oraz wprowadzanie ustawień własnych przez operatora
  • Przygotowanie do montażu radia CB
  • Klimatyzacja
  • System Cat Vision z kamerą tylną
  • Wyciszona i hermetyczna kabina, zintegrowana konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, głośniki, przetwornica (12 V, 5 A) i gniazdo zasilania
  • Elementy sterujące funkcjami podnoszenia i pochylania
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki: – temperatura cieczy chłodzącej – licznik motogodzin – temperatura oleju hydraulicznego – temperatura oleju w układzie napędowym
  • Sufitowe oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła
  • Fotel, Deluxe
  • Układ przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)
  • Szyba chroniąca przed promieniowaniem ultrafioletowym
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) z graficznym wyświetlaczem informacyjnym: zewnętrzny port danych, profile osobiste operatora, licznik czasu trwania cyklu, zintegrowany układ sterowania pod obciążeniem
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył): – Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)
  • Oświetlenie kierunkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze
  • Filtry siatkowe drenu kadłuba
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Silnik wysokoprężny C18 MEUI z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Turbinowy filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu, automatyczny
  • Elektroniczna blokada prędkości obrotowej silnika
  • Przekładnia hydrokinetyczna, sprzęgło blokujące wirnika pompy, układ sterowania siłą napędową przenoszoną na koła
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z 4 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tyłu, sterowana elektronicznie
  • Przełącznik ręczny i automatyczne zasilanie układu paliwowego
  • Przygotowanie do instalacji systemu Cat Production Measurement

INNE

  • Gotowy 50% roztwór cieczy chłodzącej o zwiększonej trwałości zapewniający ochronę do -34°C (-29°F)
  • W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono rabat na obręcze
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo
  • Złącza Cat z pierścieniami O-ring na uszczelnieniach czołowych
  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej i oleju hydraulicznego
  • Zbiornik paliwa o pojemności 712 l (188 gal)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Układ filtracji i oczyszczania oleju hydraulicznego oraz płynu w układzie kierowniczym i hamulcowym
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Cat
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Dostęp od tyłu do kabiny i platformy serwisowej
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Zabezpieczenia palców stóp
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem

988 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Płyn niezamarzający (ochrona do -50°C/-58°F)
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Układ szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)
  • Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia — oprogramowanie
  • Układ Cat Production Measurement

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Przednie i tylne błotniki do jazdy po drogach
  • Układ szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)
  • Układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach (dodatkowy rozrusznik i dwa akumulatory), nagrzewnica bloku cylindrów zasilana napięciem 120 V lub 240 V, ogrzewane przewody paliwowe

INNE OPCJONALNE KONFIGURACJE

  • Pakiet do transportu i przeładunku kruszywa

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny
  • Błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Opuszczana osłona przeciwsłoneczna
  • Lusterka montowane na poręczy
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth

INNE

  • Funkcja automatycznego powrotu łyżki do zadanego położenia/regulacji położenia łyżki

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych

    System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System wykrywania obiektów z tyłu dla ładowarek kołowych to dwukomponentowy układ informujący o sytuacji w martwym polu. Radar wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, kiedy w strefie bezpieczeństwa wokół pojazdu znajdą się niepożądane obiekty, a kamera umożliwia operatorowi obserwację terenu za maszyną podczas cofania.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Galeria multimediów

Duża ładowarka kołowa 988

Duża ładowarka kołowa 988

Duża ładowarka kołowa 988

Duża ładowarka kołowa 988

Duża ładowarka kołowa 988

Duża ładowarka kołowa 988

Duża ładowarka kołowa 988

Duża ładowarka kołowa 988

Duża ładowarka kołowa 988
Duża ładowarka kołowa 988
Duża ładowarka kołowa 988
Duża ładowarka kołowa 988
Duża ładowarka kołowa 988
Duża ładowarka kołowa 988
Duża ładowarka kołowa 988
Duża ładowarka kołowa 988

Zobacz, jak 988 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.