Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74.4 in
1890 mm
Masa
1270.7 lb
576.4 kg
Wysokość
37.1 in
943 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Szerokość 74.4 in 1890 mm
Masa 1270.7 lb 576.4 kg
Wysokość 37.1 in 943 mm
Długość 38.3 in 973 mm
Pojemność 1 yd³ 0.8 m³
Rozwarcie szczęki 21.7 in 551 mm
Kąt chwytania 66 stopni 66 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu roboczego ze sworzniem poziomym Złącze osprzętu roboczego ze sworzniem poziomym

Zobacz, jak 0,8 m3 (1,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.