Zdjęcie studyjne

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1492.1 lb
676.79 kg
Wysokość
42.5 in
1080 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.

Dane techniczne produktu 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1492.1 lb 676.79 kg
Wysokość 42.5 in 1080 mm
Długość 41.4 in 1051 mm
Pojemność 2.1 yd³ 1.6 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.