Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,4 m³ (1,8 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1058.2 lb
480 kg
Wysokość
38.8 in
985 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,4 m³ (1,8 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1058.2 lb 480 kg
Wysokość 38.8 in 985 mm
Długość 42 in 1066 mm
Pojemność 1.8 yd³ 1.35 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,4 m³ (1,8 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.