Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
70.5 in
1790 mm
Masa
686.1 lb
311.2 kg
Wysokość
32.4 in
823 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 70.5 in 1790 mm
Masa 686.1 lb 311.2 kg
Wysokość 32.4 in 823 mm
Długość 31.1 in 790 mm
Pojemność 0.8 yd³ 0.6 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 0,6 m3 (0,8 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.