Zdjęcie studyjne

Łyżki do materiałów lekkich 1,6 m³ (2,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
1148.6 lb
521 kg
Wysokość
39.8 in
1012 mm

Podsumowanie

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Dane techniczne produktu 1,6 m³ (2,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 1148.6 lb 521 kg
Wysokość 39.8 in 1012 mm
Długość 46.7 in 1185 mm
Pojemność 2 yd³ 1.55 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Sworznie poziome blokujące (L35) Sworznie poziome blokujące (L35)

Zobacz, jak 1,6 m³ (2,0 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.