Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
95.6 in
2428 mm
Masa
1341 lb
608.29 kg
Wysokość
46.1 in
1171 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Szerokość 95.6 in 2428 mm
Masa 1341 lb 608.29 kg
Wysokość 46.1 in 1171 mm
Długość 48.2 in 1225 mm
Pojemność 2.1 yd³ 1.6 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,6 m3 (2,1 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.