Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1470 lb
666.79 kg
Wysokość
45.6 in
1159 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1470 lb 666.79 kg
Wysokość 45.6 in 1159 mm
Długość 46.9 in 1190 mm
Pojemność 2.5 yd³ 1.9 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu ISO Złącze osprzętu ISO

Zobacz, jak 1,9 m3 (2,5 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.