Zdjęcie studyjne

Łyżki wielozadaniowe 0,7 m3 (0,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74 in
1880 mm
Masa
1291.9 lb
586 kg
Wysokość
37.1 in
943 mm

Podsumowanie

Konstrukcja chwytaka zapewnia doskonałą wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 0,7 m3 (0,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74 in 1880 mm
Masa 1291.9 lb 586 kg
Wysokość 37.1 in 943 mm
Długość 36.1 in 916 mm
Pojemność 0.9 yd³ 0.7 m³
Rozwarcie szczęki 21.7 in 550 mm
Kąt chwytania 67 stopni 67 stopni
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Atlas Złącze osprzętu Atlas

Zobacz, jak 0,7 m3 (0,9 jarda sześciennego), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.