Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 1,4 m3 (1,8 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
94.5 in
2401 mm
Masa
1276 lb
578.79 kg
Wysokość
42.5 in
1080 mm

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 1,4 m3 (1,8 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 94.5 in 2401 mm
Masa 1276 lb 578.79 kg
Wysokość 42.5 in 1080 mm
Długość 40.3 in 1023 mm
Pojemność 1.8 yd³ 1.4 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.7 in 19 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 1,4 m3 (1,8 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.