Zdjęcie studyjne

Łyżki standardowe 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
81.9 in
2080 mm
Masa
987.7 lb
448 kg
Wysokość
37.6 in
954 mm

Podsumowanie

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 81.9 in 2080 mm
Masa 987.7 lb 448 kg
Wysokość 37.6 in 954 mm
Długość 38.6 in 981 mm
Pojemność 1.5 yd³ 1.15 m³
Grubość krawędzi podstawy 0.8 in 20 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Ładowarka o sterowaniu burtowym Ładowarka o sterowaniu burtowym

Zobacz, jak 1,2 m³ (1,5 yd³), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.